(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แผ่นพื้นผิวมีล้อที่ทนต่อการบรรทุกเพื่อให้เคลื่อนย้ายได้ง่าย
[คุณสมบัติ]
· แข็งแรงทนทานโดยขาดการเสียดสีเล็กน้อยเมื่อประกอบเข้ากับขาได้อย่างสมบูรณ์
· แผ่นพื้นผิวพร้อมล้อเลื่อนเพื่อการเคลื่อนย้ายที่ง่ายขึ้น
·ปรับระดับได้ง่ายด้วย สกรูปรับความสูง
·พร้อมกับแขนกั้นการสั่นสะเทือน
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เฟรม ทำตามขนาดของ โต๊ะระดับ หิน
รหัสสินค้า |
---|
GTW-10100J |
GTW-10150J |
GTW-10200J |
GTW-4560J |
GTW-5050J |
GTW-5075J |
GTW-6060J |
GTW-75100J |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความลึก (มิลลิเมตร) | ความสูง (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | C (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | E (มิลลิเมตร) | F (มิลลิเมตร) | มวล (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 115,565.56 ฿ 86,766.62 | NGS MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 45 วัน | 1000 | 1000 | 150 | 150 | 280 | 560 | 980 to 1040 | 980 to 1040 | 50 | ||
฿ 156,529.65 ฿ 117,334.63 | NGS MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 45 วัน | 1000 | 1500 | 200 | 200 | 280 | 420 | 980 to 1040 | 1480 to 1540 | 77 | ||
฿ 174,838.41 ฿ 132,352.68 | NGS MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 45 วัน | 1000 | 2000 | 200 | 200 | 280 | 560 | 980 to 1040 | 1980 to 2040 | 102 | ||
฿ 62,916.61 ฿ 47,149.71 | NGS MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 45 วัน | 450 | 600 | 100 | 100 | 126 | 336 | 440 to 465 | 590 to 615 | 30 | ||
฿ 59,477.44 ฿ 44,483.18 | NGS MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 45 วัน | 500 | 500 | 100 | 100 | 140 | 280 | 485 to 515 | 485 to 515 | 29 | ||
฿ 78,851.86 ฿ 59,044.27 | PLATEN | 1 ชิ้น | 45 วัน | 500 | 750 | 130 | 130 | 140 | 420 | 485 to 515 | 735 to 765 | 31 | ||
฿ 69,471.06 ฿ 51,505.84 | NGS MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 45 วัน | 600 | 600 | 130 | 130 | 168 | 336 | 590 to 615 | 590 to 615 | 33 | ||
฿ 91,188.14 ฿ 68,673.79 | NGS MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 45 วัน | 750 | 1000 | 150 | 150 | 210 | 560 | 730 to 770 | 980 to 1020 | 43 |
กำลังโหลด …
รุ่น ผลิตภัณฑ์ | แผ่นผิวเรียบแบบเหลี่ยม | วัสดุ | อื่น ๆ | วัสดุ | ท่อเหล็ก สี่เหลี่ยมสำหรับโครงสร้างทั่วไป (เคลือบผิว สีเทา) |
---|---|---|---|---|---|
A(มิลลิเมตร) | ประมาณ 800 X 850 | ตัวเครื่อง / ตัวเลือก | ส่วนตัวผลิตภัณฑ์ | คุณสมบัติ | · ขาตั้งที่สมบูรณ์ทำให้ผลิตภัณฑ์มีความแข็งและมีการสั่นสะเทือนเล็กน้อย ·มีล้อเลื่อนสะดวกในการเคลื่อนย้าย · ขวดปรับระดับช่วยให้ปรับแนวนอนได้ง่าย ·ติดตั้ง แขน สต๊อปเปอร์ การสั่นสะเทือน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง