1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกกัด HY-PRO Planet พร้อมหัวจับ TMLC (1 ฟัน / ชนิดยาว) TMLC

ดอกกัด HY-PRO Planet พร้อมหัวจับ TMLC (1 ฟัน / ชนิดยาว) TMLC
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 15,927.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค]· รูปทรง: ตัวยึดสำหรับกัดเกลียว;ทิศทางตัด: เกลียวขวา;1 เม็ดมีด;แบบยาว

รหัสสินค้า
PNTC-TMLC25-3
PNTC-TMLC25-5
PNTC-TMLC32-5
PNTC-TMLC42-6B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอℓn
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน ds
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางคอ D1
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D2
(มิลลิเมตร)
ขนาด ปลาย หมายเลข เครื่องมือ

฿ 15,927.00

OSG TAP 1 ชิ้น 5 วัน 125252518.6223/8"7710343

฿ 19,937.00

OSG TAP 1 ชิ้น 5 วัน 150922524305/8"7710345

฿ 18,406.00

OSG TAP 1 ชิ้น 5 วัน 160983231375/8"7710355

฿ 28,810.00

OSG TAP 1 ชิ้น 5 วัน 200804245533/4"B7710366

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

มือที่ต้องการ มือขวา การ ปรากฏตัวของ น้ำมัน - หลุม มีจำหน่าย