(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หัวกัดงาน รูปทรง หยาบ หัว แบบเกลียวอ่อน ด้ามจับ เฉพาะด้าน อุปกรณ์รองรับท่อ ความลึกของ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ที่หลากหลาย
รหัสสินค้า |
---|
PXNL120C12-04C005-XP3225 |
PXNL160C16-04C006-XP3225 |
PXNL200C20-04C006-XP3225 |
PXNL250C25-04C006-XP3225 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D) (φ) | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) | หมายเลข เครื่องมือ | ความยาวขลุ่ยℓ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางคอ D1 (มิลลิเมตร) | คมตัดมุมกว้าง C (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,269.00 | OSG INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 14.4 | 7830401 | 8.4 | 11.7 | 0.5 | ||
฿ 5,172.00 | OSG INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 18.7 | 7830402 | 11.2 | 15.7 | 0.6 | ||
฿ 6,464.00 | OSG INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 21.5 | 7830403 | 14 | 19.6 | 0.6 | ||
฿ 8,868.00 | OSG INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 27.5 | 7830404 | 17.5 | 24 | 0.6 |
กำลังโหลด …
การแปรรูปใช้งาน | พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / อื่น ๆ | วิธีการติดตั้ง | ปลั๊กตรงกลางของ แหวน | จำนวนฟลุตทั้งหมด(แผ่น) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท วัสดุ | XP3225 | มุม บิด(°) | 19/21 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง