(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หัวกัดงาน เปลี่ยน หัว ได้ หัวบอล แบบหลายร่อง ด้ามจับ เฉพาะด้าน อุปกรณ์รองรับท่อ ความลึกของ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ที่หลากหลาย
รหัสสินค้า |
---|
PXBM120C12-04R060-XP3320 |
PXBM160C16-06R080-XP3320 |
PXBM200C20-06R100-XP3320 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D) (φ) | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) | จำนวนฟลุตทั้งหมด (แผ่น) | หมายเลข เครื่องมือ | รัศมีมุม (มิลลิเมตร) | ความยาวขลุ่ยℓ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางคอ D1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,533.00 | OSG INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 12 | 14.4 | 4 | 7830301 | 6 | 8.4 | 11.7 | ||
฿ 5,497.00 | OSG INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 16 | 18.7 | 6 | 7830302 | 8 | 11.2 | 15.7 | ||
฿ 6,464.00 | OSG INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 20 | 21.5 | 6 | 7830303 | 10 | 14 | 19.6 |
กำลังโหลด …
การแปรรูปใช้งาน | ร่อง / อื่น ๆ | วิธีการติดตั้ง | ปลั๊กตรงกลางของ แหวน | ประเภท วัสดุ | XP3320 |
---|---|---|---|---|---|
มุม บิด(°) | 45 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง