(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
การใช้งาน PXMJ ร่วมกับตัวจับด้ามเครื่องมือ (OP-SFA) ทำให้สามารถใช้ซีรีส์ PXM ได้
การใช้งาน PXMJ ร่วมกับตัวจับด้ามเครื่องมือ (OP-SFA) ทำให้สามารถใช้ซีรีส์ PXM ได้
ไม่มีรูหยอดน้ำมัน
ข้อต่อ PXMJ
หมายเลขเครื่องมือ | ขนาดเกลียว | หัวที่รองรับการใช้งาน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | ด้านเกลียวตัวเมีย เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าเรียบ DCONWS | ด้านเกลียวตัวผู้ เส้นผ่านศูนย์กลางการติดตั้ง DCONMS | เกลียวตัวผู้ ขนาด CRKS | รองรับการใช้งาน ประแจ | ความยาวโดยรวม LF | ด้านเกลียวตัวผู้ เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าเรียบ DCSFMS | มาตรฐานการยึด | รูปทรง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7801893 | PXMJ-C12SF06 | 12 | 11.7 | 6.5 | M6 | PXMP8-10 | 18 | 11 | C12 | 1 |
7801894 | PXMJ-C16SF08 | 16 | 15.7 | 8.5 | M8 | PXMP13-16 | 21.8 | 14.5 | C16 | 1 |
7801895 | PXMJ-C20SF10 | 20 | 19.6 | 10.5 | M10 | PXMP13-16 | 26.5 | 18 | C20 | 1 |
7801896 | PXMJ-C25SF12 | 25 | 24 | 12.5 | M12 | PXMP21 | 34 | 23 | C25 | 1 |
มีรูหยอดน้ำมัน
ข้อต่อ PXMJ
หมายเลขเครื่องมือ | ขนาดเกลียว | หัวที่รองรับการใช้งาน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | ด้านเกลียวตัวเมีย เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าเรียบ DCONWS | ด้านเกลียวตัวผู้ เส้นผ่านศูนย์กลางการติดตั้ง DCONMS | เกลียวตัวผู้ ขนาด CRKS | รองรับการใช้งาน ประแจ | ความยาวโดยรวม LF | ด้านเกลียวตัวผู้ เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าเรียบ DCSFMS | มาตรฐานการยึด | รูปทรง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7803551 | PXMJ-C12SF06-O | 12 | 11.7 | 6.5 | M6 | PXMP8-10 | 18 | 11 | C12 | 2 |
7803552 | PXMJ-C16SF08-O | 16 | 15.7 | 8.5 | M8 | PXMP13-16 | 21.8 | 14.5 | C16 | 2 |
7803553 | PXMJ-C20SF10-O | 20 | 19.6 | 10.5 | M10 | PXMP13-16 | 26.5 | 18 | C20 | 2 |
7803554 | PXMJ-C25SF12-O | 25 | 24 | 12.5 | M12 | PXMP21 | 34 | 23 | C25 | 2 |
1. เมื่อใช้สารหล่อลื่นภายใน โปรดใช้หัวที่มีรูน้ำมันและตัวจับด้ามเครื่องมือ
รุ่น 1
ไม่มีรูหยอดน้ำมัน
ชนิดที่ 2
มีรูหยอดน้ำมัน
ชิ้นส่วน
หมายเลขเครื่องมือ | ขนาดเกลียว | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของหัวที่ใช้งานได้ | มาตรฐานการยึด | แรงบิดขันแน่นที่แนะนำ | |
---|---|---|---|---|---|
7801890 | PXMP8-10 | ⌀10, ⌀12 (ประเภทคมตัดแบบหนา) | C10 | 10 N⋅m | |
⌀12, ⌀14 | C12 | 12 N⋅m | |||
7801891 | PXMP13-16 | ⌀16, ⌀18 | C16 | 30 N⋅m | |
⌀20, ⌀22 | C20 | 50 N⋅m | |||
7801892 | PXMP21 | ⌀25 | C25 | 60 N⋅m | |
7801897 | PXMP24 | ⌀32 | C32 | 60 N⋅m |
ประแจสำหรับใช้งานกับ PXM โดยเฉพาะ กรุณาซื้อประแจแยกต่างหาก
รหัสสินค้า |
---|
PXMJ-C12SF06 |
PXMJ-C12SF06-O |
PXMJ-C16SF08 |
PXMJ-C16SF08-O |
PXMJ-C20SF10 |
PXMJ-C20SF10-O |
PXMJ-C25SF12 |
PXMJ-C25SF12-O |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | หมายเลข เครื่องมือ | ประเภทโดยละเอียด | ความยาวโดยรวม (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. หัว ใช้งานได้ (mm) | ขนาดเกลียวนอก | ความพร้อมใช้งานของข้อมูล CAD 2D/3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,460.00 | OSG PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 7801893 | - | - | - | - | - | ||
฿ 2,960.00 | OSG PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 7803551 | ข้อต่อ (มีรูน้ำมัน) | 18 | 12 | M6 | 2D/3D | ||
฿ 3,136.00 | OSG PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 7801894 | - | - | - | - | - | ||
฿ 3,757.00 | OSG PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 7803552 | ข้อต่อ (มีรูน้ำมัน) | 21.8 | 16 | M8 | 2D/3D | ||
฿ 3,488.00 | OSG PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 7801895 | - | - | - | - | - | ||
฿ 4,172.00 | OSG PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 7803553 | ข้อต่อ (มีรูน้ำมัน) | 26.5 | 20 | M10 | 2D/3D | ||
฿ 4,004.00 | OSG PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 7801896 | - | - | - | - | - | ||
฿ 4,789.00 | OSG PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 7803554 | ข้อต่อ (มีรูน้ำมัน) | 34 | 25 | M12 | 2D/3D |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง