(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เบรกเกอร์ ชิป IC ที่เป็นบวกทำให้มีความแข็งสูงและลดแรงตัด รองรับการใช้งาน กับ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ที่หลากหลายตั้งแต่การกัดหยาบจนถึงการเก็บผิวละเอียด
รหัสสินค้า |
---|
SNKU1505AZER-GM-XC3025 |
SNKU1505AZER-GM-XP2040 |
SNKU1505AZER-GM-XP3035 |
SNKU1505AZER-GR-XC1015 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | ประเภท วัสดุ | ขนาดเกลียว | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 665.00 | OSG MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | XC3025 | SNKU1505AZER-GM | 7819061 | ||
฿ 665.00 | OSG MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | XP2040 | SNKU1505AZER-GM | 7813061 | ||
฿ 665.00 | OSG MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | XP3035 | SNKU1505AZER-GM | 7814061 | ||
฿ 665.00 | OSG MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กหล่อ | XC1015 | SNKU1505AZER-GR | 7812060 |
กำลังโหลด …
รูปทรง (ตัวอักษรตัวแรกในรหัสรุ่น) | S (แบบเหลี่ยม) | มุมหลบ | ไม่มี (0 °) | ความหนา มิติ T(มิลลิเมตร) | 7.18 |
---|---|---|---|---|---|
A x B(มิลลิเมตร) | 15.88×15.88 | R(มิลลิเมตร) | 1 | ใบมีดลบคม ย่อย B(มิลลิเมตร) | 3.65 |
วัสดุ | การเคลือบผิว | จำนวน ซี่, แถว, ชุด | 8 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง