(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[รายละเอียดจำเพาะ]
· รูปทรง: ดอกกัด
· ดอกเอ็นมิลชนิดเปลี่ยนปลายใบมีดได้
[การใช้งาน] พื้นผิวเรียบ พื้นผิวด้านข้าง ร่อง
รหัสสินค้า |
---|
PSEL11R025SS25-2-27 |
PSEL11R032SS32-2-37 |
PSEL11R032SS32-3-45 |
PSEL11R040SS42-3-37 |
PSEL11R040SS42-4-45 |
PSEL15R040SS42-2-38 |
PSEL15R050SS42-3-50 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก dc (φ) | ความยาวรวม l / ความสูงของหัวกัด (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน ds (มิลลิเมตร) | จำนวนฟลุต (แผ่น) | ความยาวใต้คอℓ2 (มิลลิเมตร) | หมายเลข เครื่องมือ | lc ความยาว ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | ชิป IC ใช้งานได้ | จำนวนขั้นตอนการตัด | จำนวน ปลายหัวแร้งบัดกรี |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 29,603.00 | OP MILLING BODY | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 125 | 25 | 2 | 50 | 7802900 | 27 | ZDKT11T… | 3 | 6 | ||
฿ 33,676.00 | OP MILLING BODY | 1 ชิ้น | 5 วัน | 32 | 140 | 32 | 2 | 60 | 7802901 | 37 | ZDKT11T… | 4 | 8 | ||
฿ 39,104.00 | OP MILLING BODY | 1 ชิ้น | 5 วัน | 32 | 140 | 32 | 3 | 60 | 7802902 | 45.5 | ZDKT11T… | 5 | 15 | ||
฿ 36,932.00 | OP MILLING BODY | 1 ชิ้น | 5 วัน | 40 | 140 | 42 | 3 | 60 | 7802903 | 37 | ZDKT11T… | 4 | 12 | ||
฿ 44,805.00 | OP MILLING BODY | 1 ชิ้น | 5 วัน | 40 | 140 | 42 | 4 | 60 | 7802904 | 45.5 | ZDKT11T… | 5 | 20 | ||
฿ 35,847.00 | OP MILLING BODY | 1 ชิ้น | 5 วัน | 40 | 140 | 42 | 2 | 60 | 7802905 | 38 | ZDKT150508… | 3 | 6 | ||
฿ 42,091.00 | OP MILLING BODY | 1 ชิ้น | 5 วัน | 50 | 144 | 42 | 3 | 64 | 7802906 | 50.5 | ZDKT150508… | 4 | 12 |
กำลังโหลด …
การใช้เครื่องจักร | เครื่องบิน / ด้าน / ร่อง | วิธีการติดตั้ง | พร้อมที่ มือจับ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง