(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· รูปร่างแยกที่ไม่สม่ำเสมอของใบมีดฐาน และรูปร่างนำที่ไม่เท่ากันของใบมีดส่วนปลายด้านนอกทำให้ได้ "การตัดที่เงียบแต่หนัก"
· วัสดุชิ้นงาน: เหล็กกล้าทั่วไป, เหล็กกล้าอบชุบ, สแตนเลส, เหล็กหล่อ, ทองแดง, อลูมิเนียม, ไททาเนียม
รหัสสินค้า |
---|
SI-WC-RESF-6 |
SI-WC-RESF-6H |
SI-WC-RESF-8 |
SI-WC-RESF-8H |
SI-WC-RESF-10 |
SI-WC-RESF-10H |
SI-WC-RESF-12 |
SI-WC-RESF-12H |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | มุมเอียงของฟันเกลียว 2 | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,099.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 13 | 6 | 60 | 17.5° to 22.5° | 3017406 | ||
฿ 4,099.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6H | 13 | 6 | 60 | 40° to 42° | 3017456 | ||
฿ 4,756.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 19 | 8 | 80 | 17.5° to 22.5° | 3017408 | ||
฿ 4,756.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8H | 19 | 8 | 80 | 40° to 42° | 3017458 | ||
฿ 5,405.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 22 | 10 | 80 | 17.5° to 22.5° | 3017410 | ||
฿ 5,405.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10H | 22 | 10 | 80 | 40° to 42° | 3017460 | ||
฿ 6,256.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 26 | 12 | 80 | 17.5° to 22.5° | 3017412 | ||
฿ 6,256.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12H | 26 | 12 | 80 | 40° to 42° | 3017462 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 4 | ชนิด | หยาบ |
---|---|---|---|---|---|
การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / การตัดแบบเอียง | รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม | พื้นผิว C | มุมบิด (θ) | สายนำไฟฟ้า ไม่สม่ำเสมอ |
การเคลือบผิว (2) | เคลือบผิว WXL | ความกว้างมุมตัดมุม(มิลลิเมตร) | 0.5 | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย(มิลลิเมตร) | 0 to -0.05 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง