(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[รายละเอียดจำเพาะ]
· รูปทรง: ต๊าปสำหรับท่อ
· ชนิดเกลียว: เทเปอร์สำหรับท่อ
· การเคลือบผิว: ดีบุก
· วัสดุงาน: เหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง (อัลลอยที่คาร์บอนอยู่ระหว่าง 0.25 ถึง 0.45%) [○] / เหล็กกล้าคาร์บอนสูง (อัลลอยที่คาร์บอนสูงกว่า 0.45%) [○] / เหล็กกล้าหล่อ (SC) [○] / เหล็กหล่อ (FC) [○] / เหล็กหล่อเหนียว (FCD) [○] / ทองแดง (Cu) [○] / ทองเหลือง (Bs) [○] / เหล็กหล่อทองเหลือง (BsC) [○] / วัสดุอลูมิเนียมรีด (AL) [○] / อลูมิเนียมอัลลอยหล่อ (AC, ADC) [○] / แมกนีเซียมอัลลอยหล่อ (MC) [○] / ซิงค์อัลลอยหล่อ (ZDC) [○]
รหัสสินค้า |
---|
TIN-LT-S-IRT-1/2-14 |
TIN-LT-S-IRT-1/4-19 |
TIN-LT-S-IRT-1/8-28 |
TIN-LT-S-IRT-1-11 |
TIN-LT-S-IRT-3/4-14 |
TIN-LT-S-IRT-3/8-19 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | ความยาวเกลียว | ตำแหน่ง เส้นผ่านศูนย์กลางอ้างอิง (mm) | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,265.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | Rc1/2 | 14 | 150 | 18 | 27 | 17 | 8309419 | ||
฿ 3,319.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | Rc1/4 | 19 | 120 | 11 | 19.5 | 12.5 | 8309409 | ||
฿ 2,659.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | Rc1/8 | 28 | 120 | 8 | 16.5 | 10.5 | 8309405 | ||
฿ 19,556.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | Rc1 | 11 | 150 | 26 | 35 | 22 | 8309435 | ||
฿ 12,054.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | Rc3/4 | 14 | 150 | 23 | 29 | 19 | 8309427 | ||
฿ 5,167.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | Rc3/8 | 19 | 120 | 14 | 21 | 14 | 8309414 |
กำลังโหลด …
ประเภทเกลียว | ท่อเหล็ก ทรงเรียว | จำนวนเกลียวที่ลบมุม | 2.5P | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | วานาเดียม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (ปริมาณ C เท่ากับ 0.25% หรือน้อยกว่า) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง - ปานกลาง (ปริมาณ C 0.25 - 0.45%) / สเตนเลส (SUS) | รุ่นมีรูต๊าปเกลียว | ท่อเหล็ก ประปา | รุ่นมีรูเจาะ | สำหรับทะลุรู / สำหรับคนตาบอดรู |
การผ่านการเคลือบผิว | ที่รวมอยู่ | ประเภทการเคลือบผิว | ดีบุก | งานละเอียด | JIS2 |
จำนวนร่อง | 5 | มุม แรงบิด(°) | 8 (บิดกลับด้าน) | ศูนย์ภายนอก | — |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง