1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ดอกต๊าปเทเปอร์สำหรับท่ออเมริกัน ชนิดคร่อมระหว่างกัน (NPTF) EX-IRT-NPTF

ดอกต๊าปเทเปอร์สำหรับท่ออเมริกัน ชนิดคร่อมระหว่างกัน (NPTF) EX-IRT-NPTF
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,824.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[รายละเอียดจำเพาะ]
· รูปทรง: ต๊าปสำหรับท่อ
· ชนิดเกลียว: เทเปอร์สำหรับท่อ
· การเคลือบผิว: ไม่เคลือบ
· วัสดุงาน: เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ (อัลลอยที่คาร์บอนต่ำกว่า 0.25%) [○] / สแตนเลส (SUS) [◎]

รหัสสินค้า
EX-IRT-NPTF-1/4X18
EX-IRT-NPTF-1/8X27
EX-IRT-NPTF-1/16X27
EX-IRT-NPTF-3/8X18
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
L
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ
(mm)
จำนวนร่อง ความยาวเกลียว ตำแหน่ง เส้นผ่านศูนย์กลางอ้างอิง
(mm)
หมายเลข เครื่องมือ

฿ 2,568.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน NPTF1/418621152817.4523763

฿ 1,824.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน NPTF1/82755851912.0523762

฿ 2,108.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน NPTF1/16275583181223761

฿ 4,210.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน NPTF3/818651452817.6523764

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทเกลียว ท่อเหล็ก ทรงเรียว จำนวนเกลียวที่ลบมุม 2.5P ประเภทวัสดุเครื่องมือ วานาเดียม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)
วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (ปริมาณ C เท่ากับ 0.25% หรือน้อยกว่า) / สเตนเลส (SUS) รุ่นมีรูต๊าปเกลียว ท่อเหล็ก ประปา รุ่นมีรูเจาะ สำหรับทะลุรู / สำหรับคนตาบอดรู
การผ่านการเคลือบผิว ไม่มี ประเภทการเคลือบผิว แบบไม่เคลือบ งานละเอียด ANSI G
มุม แรงบิด(°) 8 (บิดกลับด้าน) ศูนย์ภายนอก การเคลือบพื้นผิว กระบวนการออกซิไดซ์