(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เมื่อเทียบกับดอกต๊าปสำหรับตัด เหล็กกล้าคาร์บอน/เหล็กอัลลอยมีปัญหาเรื่องเศษตัดน้อยกว่าและสามารถใช้งานได้อย่างยาวนาน มีประโยชน์อย่างยิ่งในการตัดชิ้นส่วนเหล็กกล้าหลอมสำหรับยานยนต์
[รายละเอียดจำเพาะ]
· รูปทรง: ต๊าปรีดเกลียว
· ชนิดสกรู: เมตริก
· วัสดุงาน: เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ (อัลลอยที่คาร์บอนต่ำกว่า 0.25%) [◎] / เหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง (อัลลอยที่คาร์บอนอยู่ระหว่าง 0.25 ถึง 0.45%) [◎] / เหล็กกล้าคาร์บอนสูง (อัลลอยที่คาร์บอนสูงกว่า 0.45%) [◎] / เหล็กอัลลอย (SCM) [◎] / สแตนเลส (SUS) [◎] / เหล็กกล้าอบชุบ (25-35 HRC) [◎] / เหล็กกล้าหล่อ (SC) [○] / ทองแดง (Cu) [◎] / ทองเหลือง (Bs) [◎] / เหล็กหล่อทองเหลือง (BsC) [◎] / วัสดุอลูมิเนียมรีด (AL) [◎] / อลูมิเนียมอัลลอยหล่อ (AC, ADC) [◎] / ซิงค์อัลลอยหล่อ (ZDC) [◎]
[ประเภทการเคลือบผิว] อื่นๆ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | งานละเอียด | ความยาวใต้คอ (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | ศูนย์ภายนอก | ติ่ง | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,108.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M3 | 0.5 | 80 | RH5 | 18 | 4 | NO | - | 8323655 | ||
฿ 1,485.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M3 | 0.5 | 120 | RH5 | 18 | 4 | NO | - | 8323659 | ||
฿ 1,108.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M3 | 0.5 | 80 | RH5 | 18 | 4 | YES | มีจำหน่าย | 8323654 | ||
฿ 1,485.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M3 | 0.5 | 120 | RH5 | 18 | 4 | YES | มีจำหน่าย | 8323658 | ||
฿ 1,016.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M4 | 0.7 | 80 | RH6 | 20 | 5 | NO | - | 8323671 | ||
฿ 1,419.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M4 | 0.7 | 120 | RH6 | 20 | 5 | NO | - | 8323675 | ||
฿ 1,189.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M5 | 0.8 | 100 | RH6 | 22 | 5.5 | NO | - | 8323679 | ||
฿ 1,863.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M5 | 0.8 | 150 | RH6 | 22 | 5.5 | YES | - | 8323683 | ||
฿ 1,016.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M4 | 0.7 | 80 | RH6 | 20 | 5 | YES | มีจำหน่าย | 8323670 | ||
฿ 1,419.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M4 | 0.7 | 120 | RH6 | 20 | 5 | YES | มีจำหน่าย | 8323674 | ||
฿ 1,189.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M5 | 0.8 | 100 | RH6 | 22 | 5.5 | YES | มีจำหน่าย | 8323678 | ||
฿ 1,147.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M6 | 1 | 100 | RH7 | 24 | 6 | YES | - | 8323685 | ||
฿ 1,775.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M6 | 1 | 150 | RH7 | 24 | 6 | NO | - | 8323689 | ||
฿ 1,403.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M8 | 1.25 | 100 | RH7 | - | 6.2 | NO | - | 8323699 | ||
฿ 2,087.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M8 | 1.25 | 150 | RH7 | - | 6.2 | NO | - | 8323703 | ||
฿ 1,610.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M10 | 1.5 | 100 | RH7 | - | 7 | NO | - | 8323713 | ||
฿ 2,294.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M10 | 1.5 | 150 | RH7 | - | 7 | NO | - | 8323717 | ||
฿ 1,610.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M10 | 1.25 | 100 | RH7 | - | 7 | NO | - | 8323721 | ||
฿ 2,294.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M10 | 1.25 | 150 | RH7 | - | 7 | NO | - | 8323725 | ||
฿ 2,841.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12 | 1.5 | 150 | RH7 | - | 8.5 | NO | - | 8323747 | ||
฿ 2,841.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12 | 1.25 | 150 | RH7 | - | 8.5 | NO | - | 8323755 | ||
฿ 1,147.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M6 | 1 | 100 | RH7 | 24 | 6 | NO | มีจำหน่าย | 8323684 | ||
฿ 1,403.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M8 | 1.25 | 100 | RH7 | - | 6.2 | NO | - | 8323698 | ||
฿ 1,610.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M10 | 1.5 | 100 | RH7 | - | 7 | NO | - | 8323712 | ||
฿ 1,610.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M10 | 1.25 | 100 | RH7 | - | 7 | NO | - | 8323720 | ||
฿ 2,841.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12 | 1.75 | 150 | RH8 | - | 8.5 | NO | - | 8323739 | ||
฿ 2,841.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12 | 1.75 | 150 | RH8 | - | 8.5 | NO | - | 8323738 |
กำลังโหลด …
ประเภทเกลียว | มิเตอร์วัดไฟ | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | วานาเดียม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (ปริมาณ C เท่ากับ 0.25% หรือน้อยกว่า) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง - ปานกลาง (ปริมาณ C 0.25 - 0.45%) / เหล็กกล้าคาร์บอน (ปริมาณ C เกิน 0.45%) / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM) / สเตนเลส (SUS) / เหล็กกล้าอบร้อน (25 - 35 HRC) / เหล็กกล้าหล่อ (SC) / ทองแดง (ลูกบาศ์ก) / ทองเหลือง (bs) / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc) / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL) / อลูมิเนียมอัลลอยด์ (AC, ADC) / การ หล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC) |
---|---|---|---|---|---|
รุ่นมีรูต๊าปเกลียว | แตะรีด | รุ่นมีรูเจาะ | สำหรับทะลุรู / สำหรับคนตาบอดรู | การผ่านการเคลือบผิว | ที่รวมอยู่ |
ประเภทการเคลือบผิว | อื่น ๆ | รายละเอียดการ การเคลือบผิว | การเคลือบผิว V |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง