1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกต๊าปปลายแหลมสำหรับรูลึกพร้อมด้ามยาว_EX-LT-DH-POT

ดอกต๊าปปลายแหลมสำหรับรูลึกพร้อมด้ามยาว_EX-LT-DH-POT
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 739.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

รูทะลุมีความยาวในการต๊าปเป็นพิเศษ และเหมาะสำหรับวัสดุงานที่สั่นไหวได้ง่าย
[รายละเอียดจำเพาะ]
[รูปทรง] ดอกต๊าปปลายแหลม
[ชนิดสกรู] เมตริก
[เกลียวแชมเฟอร์] 4 P
[วัสดุงาน] เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ (มีส่วนประกอบ C 0.25% หรือต่ำกว่า) / เหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง (มีส่วนประกอบ C 0.25 - 0.45%) / เหล็กอัลลอย (SCM) / เหล็กกล้าหล่อ (SC) / เทอร์โมพลาสติก (PVC, ไนล่อน หรืออื่นๆ)
[จำนวนร่อง] 3
[ประเภทการเคลือบผิว] ไม่มี

รหัสสินค้า
EX-LT-DH-POT-M3X0.5
EX-LT-DH-POT-M4X0.7
EX-LT-DH-POT-M5X0.8
EX-LT-DH-POT-M6X1
EX-LT-DH-POT-M8X1.25
EX-LT-DH-POT-M10X1.5
EX-LT-DH-POT-M10X1.25
EX-LT-DH-POT-M12X1.5
EX-LT-DH-POT-M12X1.25
EX-LT-DH-POT-M12X1.75
EX-LT-DH-POT-M14X1.5
EX-LT-DH-POT-M14X2
EX-LT-DH-POT-M16X1.5
EX-LT-DH-POT-M16X2
EX-LT-DH-POT-M18X1.5
EX-LT-DH-POT-M18X2.5
EX-LT-DH-POT-M20X1.5
EX-LT-DH-POT-M20X2.5
EX-LT-DH-POT-M22X1.5
EX-LT-DH-POT-M22X2.5
EX-LT-DH-POT-M24X1.5
EX-LT-DH-POT-M24X3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
L
(มิลลิเมตร)
งานละเอียด ความยาวใต้คอ
(mm)
เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ
(mm)
ศูนย์ภายนอก ติ่ง หมายเลข เครื่องมือ

฿ 860.00

HSS TAP 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน M30.5120OH2594YESมีจำหน่าย13950

฿ 884.00

HSS TAP 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน M40.7120OH2605YESมีจำหน่าย13952

฿ 805.00

HSS TAP 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน M50.8120OH2615.5YESมีจำหน่าย13954

฿ 739.00

HSS TAP 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน M61120OH2626YESมีจำหน่าย13956

฿ 1,239.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M81.25150OH3636.2YESมีจำหน่าย13958

฿ 1,403.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M101.5150OH3657NO-13960

฿ 1,403.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M101.25150OH3657NO-13962

฿ 1,768.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M121.5150OH3688.5NO-13966

฿ 1,768.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M121.25150OH3688.5NO-13968

฿ 1,768.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M121.75150OH3688.5NO-13964

฿ 2,183.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M141.5150OH37010.5NO-15237

฿ 2,183.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M142150OH47010.5NO-15231

฿ 2,386.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M161.5150OH37012.5NO-15244

฿ 2,386.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M162150OH47012.5NO-15240

฿ 3,206.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M181.5150OH47514NO-15250

฿ 3,206.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M182.5150OH47514NO-15247

฿ 4,073.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M201.5150OH37515NO-15256

฿ 4,073.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M202.5150OH37515NO-15253

฿ 5,463.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M221.5200OH37517NO-15263

฿ 5,463.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M222.5200OH37517NO-15260

฿ 6,398.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M241.5200OH38019NO-15269

฿ 6,398.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M243200OH48019NO-15266

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทเกลียว มิเตอร์วัดไฟ จำนวนเกลียวที่ลบมุม 4P ประเภทวัสดุเครื่องมือ วานาเดียม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)
วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (ปริมาณ C เท่ากับ 0.25% หรือน้อยกว่า) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง - ปานกลาง (ปริมาณ C 0.25 - 0.45%) / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM) / เหล็กกล้าหล่อ (SC) / เทอร์โมพลาสติก (พีวีซี, ไนล่อน ฯลฯ ) รุ่นมีรูต๊าปเกลียว ดอกต๊าปร่องตรง รุ่นมีรูเจาะ สำหรับทะลุรู
การผ่านการเคลือบผิว ไม่มี ประเภทการเคลือบผิว แบบไม่เคลือบ จำนวนร่อง 3
การเคลือบพื้นผิว กระบวนการออกซิไดซ์