(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
3KH-04K |
3KH-05K |
3KH-06K |
3KH-08K |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้างด้านทแยงมุม (การวัดค่า S) | ความยาวโดยรวม (ขนาด L) (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สูงสุด ( ขนาด D1 หรือ D2) (มิลลิเมตร) |
มวล/น้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 566.21 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 4 มม | 48 | 369-5174 | 17 | 30 | ||
฿ 519.07 |
HAND TOOLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 มม | 50 | 369-5204 | 17 | 30 | ||
฿ 592.72 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 6 มม | 51 | 369-5239 | 19 | 45 | ||
฿ 543.14 |
HAND TOOLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 มม | 54 | 369-5263 | 19 | 45 |
ประแจกระบอกเหมาะสำหรับขันและคลายสลักเกลียวซ็อกเก็ตหกเหลี่ยมและสกรูชุดซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม
[คุณสมบัติ]
· ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมแบบแมนนวล
·ชนิด ปลาย แม่เหล็ก
· โลหะผสมหลากหลายชนิดเพื่อเสริมความแข็งแรง
· ผ่านการชุบแข็งอย่างสมบูรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของโลหะผสมให้ถึงขีด จำกัด
·ตระหนักถึง แรงบิด และ ความแกร่ง สูง (ความทนต่อแรงดึง ที่ไม่แตกหักง่ายจากการกระแทก) ซึ่งไม่สามารถรับได้กับผลิตภัณฑ์ทั่วไป
·สามารถใช้กับ เครื่องมือช่างทั่วไป และ เครื่องมือไฟฟ้า
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะสำหรับการประกอบและ งานซ่อมบำรุง เครื่องจักรและ งานซ่อมบำรุง รถยนต์รถจักรยานยนต์และจักรยาน
รหัสรุ่น |
---|
3KH-04K |
3KH-05K |
3KH-06K |
3KH-08K |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้างด้านทแยงมุม (การวัดค่า S) | ความยาวโดยรวม (ขนาด L) (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สูงสุด ( ขนาด D1 หรือ D2) (มิลลิเมตร) |
มวล/น้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 566.21 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 4 มม | 48 | 369-5174 | 17 | 30 | ||
฿ 519.07 |
HAND TOOLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 มม | 50 | 369-5204 | 17 | 30 | ||
฿ 592.72 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 6 มม | 51 | 369-5239 | 19 | 45 | ||
฿ 543.14 |
HAND TOOLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 มม | 54 | 369-5263 | 19 | 45 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง