(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
3HB-03 |
3HB-04 |
3HB-05 |
3HB-06 |
3HB-07 |
3HB-08 |
3HB-10 |
3HB-12 |
3HB-14 |
3HB-16 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้างด้านทแยงมุม (การวัดค่า S) | รหัสของทรัสโก้ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สูงสุด ( ขนาด D1 หรือ D2) (มิลลิเมตร) |
มวล/น้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 230.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 3/32 นิ้ว | 369-5051 | 17 | 18 | ||
฿ 230.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1/8 นิ้ว | 369-5069 | 17 | 20 | ||
฿ 230.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 12 วัน | 5/32 นิ้ว | 369-5077 | 17 | 22 | ||
฿ 230.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 12 วัน | 3/16 นิ้ว | 369-5115 | 17 | 25 | ||
฿ 230.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 7/32 นิ้ว | 369-5093 | 17 | 28 | ||
฿ 230.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 12 วัน | 1/4 นิ้ว | 369-5107 | 17 | 30 | ||
฿ 248.00 |
HAND TOOLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5/16 นิ้ว | 369-5085 | 19 | 50 | ||
฿ 267.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 3/8 นิ้ว | 369-5123 | 20 | 60 | ||
฿ 297.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 7/16 นิ้ว | 369-5131 | 20 | 70 | ||
฿ 331.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1/2 นิ้ว | 369-5140 | 22 | 92 |
ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมแบบแมนนวลใช้สำหรับขันและคลาย สกรูหัวจมชนิดหกเหลี่ยม ขนาดอิมพีเรียลและ สกรูตัวหนอน
[คุณสมบัติ]
· เปลี่ยนเป็นประเภทขึ้นลาย
· ประแจบล็อค มีขอบด้านนอกเป็น ขึ้นลาย ซึ่งช่วยให้สามารถ สลักเกลียว ด้วยมือได้อย่างง่ายดาย
· มุม แทรก:9.5 มม.
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้สำหรับ งานซ่อมบำรุง และการประกอบอุปกรณ์โดยใช้ โบลท์ ขนาดอิมพีเรียลเช่นรถยนต์จากนอกประเทศญี่ปุ่นรถจักรยานยนต์และเครื่องจักรอื่น ๆ ที่นำเข้า
รหัสรุ่น |
---|
3HB-03 |
3HB-04 |
3HB-05 |
3HB-06 |
3HB-07 |
3HB-08 |
3HB-10 |
3HB-12 |
3HB-14 |
3HB-16 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้างด้านทแยงมุม (การวัดค่า S) | รหัสของทรัสโก้ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สูงสุด ( ขนาด D1 หรือ D2) (มิลลิเมตร) |
มวล/น้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 230.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 3/32 นิ้ว | 369-5051 | 17 | 18 | ||
฿ 230.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1/8 นิ้ว | 369-5069 | 17 | 20 | ||
฿ 230.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 12 วัน | 5/32 นิ้ว | 369-5077 | 17 | 22 | ||
฿ 230.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 12 วัน | 3/16 นิ้ว | 369-5115 | 17 | 25 | ||
฿ 230.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 7/32 นิ้ว | 369-5093 | 17 | 28 | ||
฿ 230.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 12 วัน | 1/4 นิ้ว | 369-5107 | 17 | 30 | ||
฿ 248.00 |
HAND TOOLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5/16 นิ้ว | 369-5085 | 19 | 50 | ||
฿ 267.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 3/8 นิ้ว | 369-5123 | 20 | 60 | ||
฿ 297.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 7/16 นิ้ว | 369-5131 | 20 | 70 | ||
฿ 331.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1/2 นิ้ว | 369-5140 | 22 | 92 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง