(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
3SC-08L |
3SC-10L |
3SC-11L |
3SC-12L |
3SC-13L |
3SC-14L |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้างด้านทแยงมุม (การวัดค่า S) | รหัสของทรัสโก้ | ความกว้างของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของชิ้นส่วนแบน (การวัด D1) (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สูงสุด ( ขนาด D1 หรือ D2) (มิลลิเมตร) |
ความกว้างตลอดความลึกของชิ้นส่วนแบน (การวัด L1) (มิลลิเมตร) |
รูทะลุ ID ( มิติ d) (มิลลิเมตร) |
มวล/น้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 541.42 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 8 มม | 387-5571 | 13 | 17 | 6 | 7 | 47 | ||
฿ 548.52 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 มม | 387-5580 | 15 | 17 | 7 | 8 | 54 | ||
฿ 548.97 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 11 มม | 387-5598 | 16 | 17 | 8 | 9 | 57 | ||
฿ 549.87 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 12 มม | 387-5601 | 17 | 18 | 8 | 10 | 63 | ||
฿ 572.84 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 13 มม | 387-5610 | 19 | 19 | 9 | 10 | 75 | ||
฿ 580.39 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 14 มม | 387-5628 | 21 | 21 | 9 | 11 | 85 |
น๊อตตัวเมีย จับ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ยาวมี มุม สอด 9.5 มม.
[คุณสมบัติ]
·มี กลไก ป้องกันการคลายของ โบลท์/ น็อต ฯลฯ
·ทำงานด้วยมือเดียวได้อย่างราบรื่นด้วยการป้องกันการคลายของ โบลท์/ น็อต ฯลฯ
·ผงเหล็ก ฯลฯ ไม่เกาะติดกับ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ เนื่องจากไม่ใช่ชนิดแม่เหล็ก
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การประกอบและ งานซ่อมบำรุง เครื่องจักรและ งานซ่อมบำรุง รถยนต์รถจักรยานยนต์และจักรยาน
รหัสรุ่น |
---|
3SC-08L |
3SC-10L |
3SC-11L |
3SC-12L |
3SC-13L |
3SC-14L |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้างด้านทแยงมุม (การวัดค่า S) | รหัสของทรัสโก้ | ความกว้างของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของชิ้นส่วนแบน (การวัด D1) (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สูงสุด ( ขนาด D1 หรือ D2) (มิลลิเมตร) |
ความกว้างตลอดความลึกของชิ้นส่วนแบน (การวัด L1) (มิลลิเมตร) |
รูทะลุ ID ( มิติ d) (มิลลิเมตร) |
มวล/น้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 541.42 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 8 มม | 387-5571 | 13 | 17 | 6 | 7 | 47 | ||
฿ 548.52 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 มม | 387-5580 | 15 | 17 | 7 | 8 | 54 | ||
฿ 548.97 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 11 มม | 387-5598 | 16 | 17 | 8 | 9 | 57 | ||
฿ 549.87 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 12 มม | 387-5601 | 17 | 18 | 8 | 10 | 63 | ||
฿ 572.84 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 13 มม | 387-5610 | 19 | 19 | 9 | 10 | 75 | ||
฿ 580.39 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 14 มม | 387-5628 | 21 | 21 | 9 | 11 | 85 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง