(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
น็อตจับ (หกเหลี่ยม) 3SC

น็อตจับ (หกเหลี่ยม) 3SC

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 371.15 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

รหัสรุ่น
3SC-08
3SC-10
3SC-11
3SC-12
3SC-13
3SC-14
3SC-15
3SC-17
3SC-19
3SC-21
3SC-22
3SC-24
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้างด้านทแยงมุม (การวัดค่า S) ความยาวโดยรวม (ขนาด L)
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ ความกว้างของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของชิ้นส่วนแบน (การวัด D1)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สูงสุด ( ขนาด D1 หรือ D2)
(มิลลิเมตร)
ความกว้างตลอดความลึกของชิ้นส่วนแบน (การวัด L1)
(มิลลิเมตร)
รูทะลุ ID ( มิติ d)
(มิลลิเมตร)
มวล/น้ำหนัก
(ก.)

฿ 371.15

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 12 วัน 8 มม 26 369-5557 13 17 6 7 20

฿ 372.70

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 12 วัน 10 มม 26 369-5565 15 17 7 8 30

฿ 372.70

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 12 วัน 11 มม 26 369-5573 16 17 8 9 30

฿ 373.48

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 12 วัน 12 มม 26 369-5581 17 18 8 10 35

฿ 385.57

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน 13 มม 27 369-5590 19 19 9 10 35

฿ 387.12

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 12 วัน 14 มม 27 369-5603 21 21 9 11 45

฿ 463.78

HANDTOOL 1 ชิ้น 10 วัน 15 มม 29 369-5611 22 22 10 11 50

฿ 437.26

HANDTOOL 1 ชิ้น 12 วัน 17 มม 30 369-5620 24 24 11 14 70

฿ 403.86

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 12 วัน 19 มม 32 369-5638 26 26 13 16 75

฿ 434.17

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 19 วัน 21 mm 32 369-5646 28 28 13 18 95

฿ 450.07

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 10 วัน 22 มม 33 369-5654 30 30 14 18 100

฿ 480.38

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 14 วัน 24 mm 34 369-5662 32 32 15 20 120

สเปค พื้นฐาน

รายละเอียดสินค้า

ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ จับ น๊อตตัวเมีย มี มุม แทรก 9.5 มม.
[คุณสมบัติ]
·มี กลไก ป้องกันการคลายของ โบลท์/ น็อต ฯลฯ
·ทำงานด้วยมือเดียวได้อย่างราบรื่นด้วยการป้องกันการคลายของ โบลท์/ น็อต ฯลฯ
·ผงเหล็ก ฯลฯ ไม่เกาะติดกับ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ เนื่องจากไม่ใช่ชนิดแม่เหล็ก
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะสำหรับการประกอบและ งานซ่อมบำรุง เครื่องจักรและ งานซ่อมบำรุง รถยนต์รถจักรยานยนต์และจักรยาน

รหัสรุ่น
3SC-08
3SC-10
3SC-11
3SC-12
3SC-13
3SC-14
3SC-15
3SC-17
3SC-19
3SC-21
3SC-22
3SC-24
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้างด้านทแยงมุม (การวัดค่า S) ความยาวโดยรวม (ขนาด L)
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ ความกว้างของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของชิ้นส่วนแบน (การวัด D1)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สูงสุด ( ขนาด D1 หรือ D2)
(มิลลิเมตร)
ความกว้างตลอดความลึกของชิ้นส่วนแบน (การวัด L1)
(มิลลิเมตร)
รูทะลุ ID ( มิติ d)
(มิลลิเมตร)
มวล/น้ำหนัก
(ก.)

฿ 371.15

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 12 วัน 8 มม 26 369-5557 13 17 6 7 20

฿ 372.70

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 12 วัน 10 มม 26 369-5565 15 17 7 8 30

฿ 372.70

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 12 วัน 11 มม 26 369-5573 16 17 8 9 30

฿ 373.48

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 12 วัน 12 มม 26 369-5581 17 18 8 10 35

฿ 385.57

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน 13 มม 27 369-5590 19 19 9 10 35

฿ 387.12

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 12 วัน 14 มม 27 369-5603 21 21 9 11 45

฿ 463.78

HANDTOOL 1 ชิ้น 10 วัน 15 มม 29 369-5611 22 22 10 11 50

฿ 437.26

HANDTOOL 1 ชิ้น 12 วัน 17 มม 30 369-5620 24 24 11 14 70

฿ 403.86

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 12 วัน 19 มม 32 369-5638 26 26 13 16 75

฿ 434.17

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 19 วัน 21 mm 32 369-5646 28 28 13 18 95

฿ 450.07

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 10 วัน 22 มม 33 369-5654 30 30 14 18 100

฿ 480.38

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 14 วัน 24 mm 34 369-5662 32 32 15 20 120

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1