(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
4TR-17 |
4TR-19 |
4TR-21 |
4TR-22 |
4TR-24 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้างด้านทแยงมุม (การวัดค่า S) | รหัสของทรัสโก้ | ความกว้างของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของชิ้นส่วนแบน (การวัด D1) (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สูงสุด ( ขนาด D1 หรือ D2) (มิลลิเมตร) |
ความกว้างตลอดความลึกของชิ้นส่วนแบน (การวัด L1) (มิลลิเมตร) |
รูทะลุ ID ( มิติ d) (มิลลิเมตร) |
มวล/น้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,454.50 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 17 มม | 310-9933 | 24.5 | 25 | 12.7 | 17 | 65 | ||
฿ 1,455.27 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 19 มม | 310-9941 | 27 | 27 | 12.7 | 16.7 | 70 | ||
฿ 1,458.37 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 21 mm | 310-9950 | 28.8 | 28.8 | 15.2 | 19.5 | 90 | ||
฿ 1,460.69 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 22 มม | 310-9968 | 29.8 | 29.8 | 15.2 | 20 | 105 | ||
฿ 1,464.57 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 24 mm | 310-9976 | 32.5 | 32.5 | 15.2 | 22 | 130 |
ประแจบล็อค ที่มีประโยชน์เมื่อ สกรู ไม่คลายเมื่อใส่ 12.7 มม.
[คุณสมบัติ]
·สำหรับคลายสกรูมือขวาโดยเฉพาะ
·เป็นพันธมิตรที่แข็งแกร่งในการป้องกันการคลายตัว
·เครื่องมือที่มีประโยชน์เมื่อสลักเกลียวและน็อตหกเหลี่ยมได้รับความเสียหายอย่างมากหรือเป็นสนิม ฯลฯ และจะไม่หมุนโดยใช้ซ็อกเก็ตหรือประแจกล่อง
·ตัว โฮลเดอร์ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (แบบ ชนิดอะลูมิเนียม) ที่ช่วยให้ถอด ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ได้ง่าย
·ด้ามจับทำจากเรซิน (พร้อมลูกเหล็ก)
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การ งานซ่อมบำรุง เครื่องจักรรถยนต์รถจักรยานยนต์และจักรยาน
รหัสรุ่น |
---|
4TR-17 |
4TR-19 |
4TR-21 |
4TR-22 |
4TR-24 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้างด้านทแยงมุม (การวัดค่า S) | รหัสของทรัสโก้ | ความกว้างของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของชิ้นส่วนแบน (การวัด D1) (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สูงสุด ( ขนาด D1 หรือ D2) (มิลลิเมตร) |
ความกว้างตลอดความลึกของชิ้นส่วนแบน (การวัด L1) (มิลลิเมตร) |
รูทะลุ ID ( มิติ d) (มิลลิเมตร) |
มวล/น้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,454.50 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 17 มม | 310-9933 | 24.5 | 25 | 12.7 | 17 | 65 | ||
฿ 1,455.27 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 19 มม | 310-9941 | 27 | 27 | 12.7 | 16.7 | 70 | ||
฿ 1,458.37 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 21 mm | 310-9950 | 28.8 | 28.8 | 15.2 | 19.5 | 90 | ||
฿ 1,460.69 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 22 มม | 310-9968 | 29.8 | 29.8 | 15.2 | 20 | 105 | ||
฿ 1,464.57 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 24 mm | 310-9976 | 32.5 | 32.5 | 15.2 | 22 | 130 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง