(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
6NV-27L150 |
6NV-30L150 |
6NV-32L150 |
6NV-36L150 |
6NV-41L150 |
6NV-46L150 |
6NV-50L150 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้างด้านทแยงมุม (การวัดค่า S) | รหัสของทรัสโก้ | ความกว้างของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของชิ้นส่วนแบน (การวัด D1) (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สูงสุด ( ขนาด D1 หรือ D2) (มิลลิเมตร) |
ความกว้างตลอดความลึกของชิ้นส่วนแบน (การวัด L1) (มิลลิเมตร) |
รูทะลุ ID ( มิติ d) (มิลลิเมตร) |
มวล/น้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,574.00 |
SOCKET WRENCH | 1 ชิ้น | 1 วัน | 27 มม | 396-3977 | 40 | 42 | 19 | 22 | 784 | ||
฿ 1,683.00 |
SOCKET WRENCH | 1 ชิ้น | 1 วัน | 30 มม | 396-3985 | 44 | 44 | 21 | 25 | 821 | ||
฿ 1,742.00 |
SOCKET WRENCH | 1 ชิ้น | 1 วัน | 32 มม | 396-3993 | 46.5 | 46.5 | 21 | 25 | 846 | ||
฿ 2,039.00 |
SOCKET WRENCH | 1 ชิ้น | 1 วัน | 36 มม | 396-4001 | 52 | 52 | 23 | 25 | 936 | ||
฿ 2,643.00 |
SOCKET WRENCH | 1 ชิ้น | 1 วัน | 41 มม | 396-4019 | 59 | 59 | 23 | 35 | 1229 | ||
฿ 3,118.00 |
SOCKET WRENCH | 1 ชิ้น | 1 วัน | 46 มม | 396-4027 | 65 | 65 | 23 | 35 | 1284 | ||
฿ 3,474.00 |
SOCKET WRENCH | 1 ชิ้น | 1 วัน | 50 มม | 396-4035 | 70 | 70 | 25 | 38 | 1177 |
ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ กระแทกสำหรับขันและคลาย โบลท์/ น็อต หกเหลี่ยม
[คุณสมบัติ]
·เนื่องจากเป็นแบบยาวจึงสามารถใช้ โบลท์ หกเหลี่ยมในที่ลึกและแคบได้
·ใช้พลังในการขัน / คลายน็อตที่ยื่นออกมา
· ประแจปอนด์ และ เครื่องมือ อุปกรณ์แหล่งจ่าย มีการ การออกแบบ ที่ทนทานต่อแรงกระแทกอย่างมาก
· สเปค ชุบผิวแบบไม่ใช้ไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงรูปลักษณ์คุณภาพและการ สนิม
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะสำหรับการประกอบและ งานซ่อมบำรุง เครื่องจักรและ งานซ่อมบำรุง รถยนต์รถจักรยานยนต์และจักรยาน
รหัสรุ่น |
---|
6NV-27L150 |
6NV-30L150 |
6NV-32L150 |
6NV-36L150 |
6NV-41L150 |
6NV-46L150 |
6NV-50L150 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้างด้านทแยงมุม (การวัดค่า S) | รหัสของทรัสโก้ | ความกว้างของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของชิ้นส่วนแบน (การวัด D1) (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สูงสุด ( ขนาด D1 หรือ D2) (มิลลิเมตร) |
ความกว้างตลอดความลึกของชิ้นส่วนแบน (การวัด L1) (มิลลิเมตร) |
รูทะลุ ID ( มิติ d) (มิลลิเมตร) |
มวล/น้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,574.00 |
SOCKET WRENCH | 1 ชิ้น | 1 วัน | 27 มม | 396-3977 | 40 | 42 | 19 | 22 | 784 | ||
฿ 1,683.00 |
SOCKET WRENCH | 1 ชิ้น | 1 วัน | 30 มม | 396-3985 | 44 | 44 | 21 | 25 | 821 | ||
฿ 1,742.00 |
SOCKET WRENCH | 1 ชิ้น | 1 วัน | 32 มม | 396-3993 | 46.5 | 46.5 | 21 | 25 | 846 | ||
฿ 2,039.00 |
SOCKET WRENCH | 1 ชิ้น | 1 วัน | 36 มม | 396-4001 | 52 | 52 | 23 | 25 | 936 | ||
฿ 2,643.00 |
SOCKET WRENCH | 1 ชิ้น | 1 วัน | 41 มม | 396-4019 | 59 | 59 | 23 | 35 | 1229 | ||
฿ 3,118.00 |
SOCKET WRENCH | 1 ชิ้น | 1 วัน | 46 มม | 396-4027 | 65 | 65 | 23 | 35 | 1284 | ||
฿ 3,474.00 |
SOCKET WRENCH | 1 ชิ้น | 1 วัน | 50 มม | 396-4035 | 70 | 70 | 25 | 38 | 1177 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง