(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
4NV-10L100 |
4NV-12L100 |
4NV-13L100 |
4NV-14L100 |
4NV-17L100 |
4NV-19L100 |
4NV-21L100 |
4NV-22L100 |
4NV-24L100 |
4NV-27L100 |
4NV-30L100 |
4NV-32L100 |
4NV-36L100 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้างด้านทแยงมุม (การวัดค่า S) | รหัสของทรัสโก้ | ความกว้างของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของชิ้นส่วนแบน (การวัด D1) (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สูงสุด ( ขนาด D1 หรือ D2) (มิลลิเมตร) |
ความกว้างตลอดความลึกของชิ้นส่วนแบน (การวัด L1) (มิลลิเมตร) |
รูทะลุ ID ( มิติ d) (มิลลิเมตร) |
มวล/น้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 584.00 |
SOCKET WRENCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 มม | 387-5741 | 16 | 25 | 10 | 8 | 141 | ||
฿ 584.00 |
SOCKET WRENCH | 1 ชิ้น | 1 วัน | 12 มม | 387-5750 | 19.5 | 25 | 11 | 10 | 184 | ||
฿ 584.00 |
SOCKET WRENCH | 1 ชิ้น | 1 วัน | 13 มม | 387-5768 | 21 | 25 | 11 | 10 | 212 | ||
฿ 584.00 |
SOCKET WRENCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 14 มม | 387-5776 | 22 | 25 | 12 | 11 | 222 | ||
฿ 757.00 |
SOCKET WRENCH | 1 ชิ้น | 1 วัน | 17 มม | 387-5806 | 26 | 26 | 13 | 14 | 278 | ||
฿ 796.00 |
SOCKET WRENCH | 1 ชิ้น | 12 วัน | 19 มม | 387-5822 | 29 | 29 | 14 | 16 | 329 | ||
฿ 796.00 |
SOCKET WRENCH | 1 ชิ้น | 1 วัน | 21 mm | 387-5857 | วันที่ 31 | วันที่ 31 | 16 | 18 | 337 | ||
฿ 836.00 |
SOCKET WRENCH | 1 ชิ้น | 1 วัน | 22 มม | 387-5865 | 32 | 32 | 17 | 18 | 365 | ||
฿ 836.00 |
SOCKET WRENCH | 1 ชิ้น | 12 วัน | 24 mm | 387-5873 | 35 | 35 | 18 | 20 | 429 | ||
฿ 935.00 |
SOCKET WRENCH | 1 ชิ้น | 12 วัน | 27 มม | 387-5903 | 39 | 39 | 18 | 22 | 518 | ||
฿ 1,202.00 |
SOCKET WRENCH | 1 ชิ้น | 12 วัน | 30 มม | 387-5954 | 42 | 42 | 20 | 25 | 555 | ||
฿ 1,326.00 |
SOCKET WRENCH | 1 ชิ้น | 12 วัน | 32 มม | 387-5962 | 45 | 45 | 20 | 25 | 667 | ||
฿ 1,603.00 |
SOCKET WRENCH | 1 ชิ้น | 1 วัน | 36 มม | 387-5997 | 50 | 50 | 22 | 30 | 759 |
ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ กระแทกชนิดยาวพิเศษความยาวรวม 100 มม. สำหรับขันและคลาย โบลท์ หกเหลี่ยม
[คุณสมบัติ]
· ประแจบล็อค กระแทกสำหรับการ ชุบผิวแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
·ปรับปรุงรูปลักษณ์คุณภาพและความสามารถในการป้องกันฝุ่นแล้ว
·แสดงให้เห็นถึงพลังในการขันน็อตในบริเวณที่ลึกและสลักเกลียว / น็อตที่ยื่นออกมา
·ไดรฟ์ 12.7 มม. สำหรับ ประแจ ผลกระทบและ เครื่องมือ อุปกรณ์แหล่งจ่าย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การประกอบและ งานซ่อมบำรุง เครื่องจักรและ งานซ่อมบำรุง รถยนต์รถจักรยานยนต์และจักรยาน
รหัสรุ่น |
---|
4NV-10L100 |
4NV-12L100 |
4NV-13L100 |
4NV-14L100 |
4NV-17L100 |
4NV-19L100 |
4NV-21L100 |
4NV-22L100 |
4NV-24L100 |
4NV-27L100 |
4NV-30L100 |
4NV-32L100 |
4NV-36L100 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้างด้านทแยงมุม (การวัดค่า S) | รหัสของทรัสโก้ | ความกว้างของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของชิ้นส่วนแบน (การวัด D1) (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สูงสุด ( ขนาด D1 หรือ D2) (มิลลิเมตร) |
ความกว้างตลอดความลึกของชิ้นส่วนแบน (การวัด L1) (มิลลิเมตร) |
รูทะลุ ID ( มิติ d) (มิลลิเมตร) |
มวล/น้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 584.00 |
SOCKET WRENCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 มม | 387-5741 | 16 | 25 | 10 | 8 | 141 | ||
฿ 584.00 |
SOCKET WRENCH | 1 ชิ้น | 1 วัน | 12 มม | 387-5750 | 19.5 | 25 | 11 | 10 | 184 | ||
฿ 584.00 |
SOCKET WRENCH | 1 ชิ้น | 1 วัน | 13 มม | 387-5768 | 21 | 25 | 11 | 10 | 212 | ||
฿ 584.00 |
SOCKET WRENCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 14 มม | 387-5776 | 22 | 25 | 12 | 11 | 222 | ||
฿ 757.00 |
SOCKET WRENCH | 1 ชิ้น | 1 วัน | 17 มม | 387-5806 | 26 | 26 | 13 | 14 | 278 | ||
฿ 796.00 |
SOCKET WRENCH | 1 ชิ้น | 12 วัน | 19 มม | 387-5822 | 29 | 29 | 14 | 16 | 329 | ||
฿ 796.00 |
SOCKET WRENCH | 1 ชิ้น | 1 วัน | 21 mm | 387-5857 | วันที่ 31 | วันที่ 31 | 16 | 18 | 337 | ||
฿ 836.00 |
SOCKET WRENCH | 1 ชิ้น | 1 วัน | 22 มม | 387-5865 | 32 | 32 | 17 | 18 | 365 | ||
฿ 836.00 |
SOCKET WRENCH | 1 ชิ้น | 12 วัน | 24 mm | 387-5873 | 35 | 35 | 18 | 20 | 429 | ||
฿ 935.00 |
SOCKET WRENCH | 1 ชิ้น | 12 วัน | 27 มม | 387-5903 | 39 | 39 | 18 | 22 | 518 | ||
฿ 1,202.00 |
SOCKET WRENCH | 1 ชิ้น | 12 วัน | 30 มม | 387-5954 | 42 | 42 | 20 | 25 | 555 | ||
฿ 1,326.00 |
SOCKET WRENCH | 1 ชิ้น | 12 วัน | 32 มม | 387-5962 | 45 | 45 | 20 | 25 | 667 | ||
฿ 1,603.00 |
SOCKET WRENCH | 1 ชิ้น | 1 วัน | 36 มม | 387-5997 | 50 | 50 | 22 | 30 | 759 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง