(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ต่อสำหรับ ประแจ ผลกระทบ4AEX-L150

ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ต่อสำหรับ ประแจ ผลกระทบ4AEX-L150

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 958.73 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

รหัสรุ่น
4AEX-10L150
4AEX-12L150
4AEX-13L150
4AEX-14L150
4AEX-15L150
4AEX-16L150
4AEX-17L150
4AEX-18L150
4AEX-19L150
4AEX-21L150
4AEX-22L150
4AEX-24L150
4AEX-26L150
4AEX-27L150
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้างด้านทแยงมุม (การวัดค่า S) รหัสของทรัสโก้ ความกว้างของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของชิ้นส่วนแบน (การวัด D1)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สูงสุด ( ขนาด D1 หรือ D2)
(มิลลิเมตร)
ความกว้างตลอดความลึกของชิ้นส่วนแบน (การวัด L1)
(มิลลิเมตร)
รูทะลุ ID ( มิติ d)
(มิลลิเมตร)
มวล/น้ำหนัก
(ก.)

฿ 958.73

SOCKET WRENCH 1 ชิ้น 12 วัน 10 มม 810-9496 16 25 9 12 200

฿ 972.07

SOCKET WRENCH 1 ชิ้น 12 วัน 12 มม 810-9500 19.5 25 11 14 245

฿ 972.07

SOCKET WRENCH 1 ชิ้น 19 วัน 13 มม 810-9504 21 25 11 14 250

฿ 972.07

SOCKET WRENCH 1 ชิ้น 12 วัน 14 มม 810-9508 22 25 12 14 255

฿ 995.56

SOCKET WRENCH 1 ชิ้น 19 วัน 15 มม 810-9424 23 25 12 14 265

฿ 995.56

SOCKET WRENCH 1 ชิ้น 19 วัน 16 มม 810-9428 24 25 12 14 270

฿ 995.56

SOCKET WRENCH 1 ชิ้น 12 วัน 17 มม 810-9432 26 26 13 16 315

฿ 1,052.07

SOCKET WRENCH 1 ชิ้น 12 วัน 18 มม 810-9512 27 27 13 16 325

฿ 1,052.07

SOCKET WRENCH 1 ชิ้น 12 วัน 19 มม 810-9516 28 28 14 16 335

฿ 1,125.72

SOCKET WRENCH 1 ชิ้น 19 วัน 21 mm 810-9520 30.5 30.5 15 16 340

฿ 1,172.70

SOCKET WRENCH 1 ชิ้น 12 วัน 22 มม 810-9524 32 32 15 16 345

฿ 1,192.39

SOCKET WRENCH 1 ชิ้น 12 วัน 24 mm 810-9528 34.5 34.5 16 16 360

฿ 1,222.86

SOCKET WRENCH 1 ชิ้น 12 วัน 26 มม 810-9531 37 37 18 16 375

฿ 1,249.53

SOCKET WRENCH 1 ชิ้น 19 วัน 27 มม 810-9534 38 38 18 16 380

สเปค พื้นฐาน

รายละเอียดสินค้า

ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ กระแทกสำหรับขันและคลาย โบลท์/ น็อต หกเหลี่ยม
[คุณสมบัติ]
· ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ชนิดยาวไดรฟ์ 12.7 มม. ความยาว 150 มม.
·สำหรับ ประแจ ผลกระทบและ เครื่องมือ อุปกรณ์แหล่งจ่าย
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขัน / คลาย โบลท์ และ น็อต ในสถานที่ลึกและแคบ
·ได้รับการทำให้ น้ำหนักเบา โดยการปรับเส้นผ่านศูนย์กลางของ เพลา ให้เหมาะสมตามขนาดสำหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานในสายการผลิต
·มีให้เลือก 4 แบบตั้งแต่ความยาวรวม 100 มม. ถึง 250 มม.
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการประกอบและ งานซ่อมบำรุง สายการผลิตเครื่องจักรและ งานซ่อมบำรุง รถยนต์และรถจักรยานยนต์

รหัสรุ่น
4AEX-10L150
4AEX-12L150
4AEX-13L150
4AEX-14L150
4AEX-15L150
4AEX-16L150
4AEX-17L150
4AEX-18L150
4AEX-19L150
4AEX-21L150
4AEX-22L150
4AEX-24L150
4AEX-26L150
4AEX-27L150
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้างด้านทแยงมุม (การวัดค่า S) รหัสของทรัสโก้ ความกว้างของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของชิ้นส่วนแบน (การวัด D1)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สูงสุด ( ขนาด D1 หรือ D2)
(มิลลิเมตร)
ความกว้างตลอดความลึกของชิ้นส่วนแบน (การวัด L1)
(มิลลิเมตร)
รูทะลุ ID ( มิติ d)
(มิลลิเมตร)
มวล/น้ำหนัก
(ก.)

฿ 958.73

SOCKET WRENCH 1 ชิ้น 12 วัน 10 มม 810-9496 16 25 9 12 200

฿ 972.07

SOCKET WRENCH 1 ชิ้น 12 วัน 12 มม 810-9500 19.5 25 11 14 245

฿ 972.07

SOCKET WRENCH 1 ชิ้น 19 วัน 13 มม 810-9504 21 25 11 14 250

฿ 972.07

SOCKET WRENCH 1 ชิ้น 12 วัน 14 มม 810-9508 22 25 12 14 255

฿ 995.56

SOCKET WRENCH 1 ชิ้น 19 วัน 15 มม 810-9424 23 25 12 14 265

฿ 995.56

SOCKET WRENCH 1 ชิ้น 19 วัน 16 มม 810-9428 24 25 12 14 270

฿ 995.56

SOCKET WRENCH 1 ชิ้น 12 วัน 17 มม 810-9432 26 26 13 16 315

฿ 1,052.07

SOCKET WRENCH 1 ชิ้น 12 วัน 18 มม 810-9512 27 27 13 16 325

฿ 1,052.07

SOCKET WRENCH 1 ชิ้น 12 วัน 19 มม 810-9516 28 28 14 16 335

฿ 1,125.72

SOCKET WRENCH 1 ชิ้น 19 วัน 21 mm 810-9520 30.5 30.5 15 16 340

฿ 1,172.70

SOCKET WRENCH 1 ชิ้น 12 วัน 22 มม 810-9524 32 32 15 16 345

฿ 1,192.39

SOCKET WRENCH 1 ชิ้น 12 วัน 24 mm 810-9528 34.5 34.5 16 16 360

฿ 1,222.86

SOCKET WRENCH 1 ชิ้น 12 วัน 26 มม 810-9531 37 37 18 16 375

฿ 1,249.53

SOCKET WRENCH 1 ชิ้น 19 วัน 27 มม 810-9534 38 38 18 16 380

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1