(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ต่อสำหรับ ประแจ ผลกระทบ3AEX-L150

ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ต่อสำหรับ ประแจ ผลกระทบ3AEX-L150

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 847.74 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

รหัสรุ่น
3AEX-06L150
3AEX-07L150
3AEX-08L150
3AEX-10L150
3AEX-12L150
3AEX-13L150
3AEX-14L150
3AEX-15L150
3AEX-16L150
3AEX-17L150
3AEX-18L150
3AEX-19L150
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้างด้านทแยงมุม (การวัดค่า S) รหัสของทรัสโก้ ความกว้างของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของชิ้นส่วนแบน (การวัด D1)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สูงสุด ( ขนาด D1 หรือ D2)
(มิลลิเมตร)
ความกว้างตลอดความลึกของชิ้นส่วนแบน (การวัด L1)
(มิลลิเมตร)
รูทะลุ ID ( มิติ d)
(มิลลิเมตร)
มวล/น้ำหนัก
(ก.)

฿ 895.24

SOCKET WRENCH 1 ชิ้น 19 วัน 6 มม 810-9436 10 19 5 8 98

฿ 847.74

SOCKET WRENCH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 7 มม 810-9440 11.5 19 6 8 100

฿ 847.74

SOCKET WRENCH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 8 มม 810-9444 13 19 6 8 105

฿ 870.97

SOCKET WRENCH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10 มม 810-9448 15.5 19 8 10 125

฿ 870.97

SOCKET WRENCH 1 ชิ้น 12 วัน 12 มม 810-9452 19 19 9 12 170

฿ 921.91

SOCKET WRENCH 1 ชิ้น 19 วัน 13 มม 810-9456 20 20 9 12 175

฿ 921.91

SOCKET WRENCH 1 ชิ้น 12 วัน 14 มม 810-9460 21 21 10 12 180

฿ 952.39

SOCKET WRENCH 1 ชิ้น 19 วัน 15 มม 810-9464 22 22 10 14.3 215

฿ 952.39

SOCKET WRENCH 1 ชิ้น 12 วัน 16 มม 810-9468 24 24 11 14.3 230

฿ 952.39

SOCKET WRENCH 1 ชิ้น 12 วัน 17 มม 810-9472 25 25 11 14.3 235

฿ 1,022.23

SOCKET WRENCH 1 ชิ้น 12 วัน 18 มม 810-9476 26 26 13 14.3 240

฿ 1,022.23

SOCKET WRENCH 1 ชิ้น 19 วัน 19 มม 810-9480 27 27 13 14.3 245

สเปค พื้นฐาน

รายละเอียดสินค้า

ซ็อกเก็ตอิมแพคซ็อกเก็ตไดรฟ์ยาว 9.5 มม. สำหรับขันและคลายน็อตและน็อตหกเหลี่ยม
[คุณสมบัติ]
·สำหรับ ประแจ ผลกระทบและ เครื่องมือ อุปกรณ์แหล่งจ่าย
·เพื่อปรับปรุงความสามารถในการทำงานในสายการผลิตเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขัน / คลาย โบลท์ และ น็อต อยู่ในที่ลึกหรือแคบ
·ได้รับการทำให้ น้ำหนักเบา โดยการปรับเส้นผ่านศูนย์กลางของ เพลา ให้เหมาะสมตามขนาด
·ความยาวรวม:150 มม.
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะสำหรับการประกอบและ งานซ่อมบำรุง สายการผลิตเครื่องจักรและ งานซ่อมบำรุง รถยนต์และรถจักรยานยนต์

รหัสรุ่น
3AEX-06L150
3AEX-07L150
3AEX-08L150
3AEX-10L150
3AEX-12L150
3AEX-13L150
3AEX-14L150
3AEX-15L150
3AEX-16L150
3AEX-17L150
3AEX-18L150
3AEX-19L150
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้างด้านทแยงมุม (การวัดค่า S) รหัสของทรัสโก้ ความกว้างของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของชิ้นส่วนแบน (การวัด D1)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สูงสุด ( ขนาด D1 หรือ D2)
(มิลลิเมตร)
ความกว้างตลอดความลึกของชิ้นส่วนแบน (การวัด L1)
(มิลลิเมตร)
รูทะลุ ID ( มิติ d)
(มิลลิเมตร)
มวล/น้ำหนัก
(ก.)

฿ 895.24

SOCKET WRENCH 1 ชิ้น 19 วัน 6 มม 810-9436 10 19 5 8 98

฿ 847.74

SOCKET WRENCH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 7 มม 810-9440 11.5 19 6 8 100

฿ 847.74

SOCKET WRENCH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 8 มม 810-9444 13 19 6 8 105

฿ 870.97

SOCKET WRENCH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10 มม 810-9448 15.5 19 8 10 125

฿ 870.97

SOCKET WRENCH 1 ชิ้น 12 วัน 12 มม 810-9452 19 19 9 12 170

฿ 921.91

SOCKET WRENCH 1 ชิ้น 19 วัน 13 มม 810-9456 20 20 9 12 175

฿ 921.91

SOCKET WRENCH 1 ชิ้น 12 วัน 14 มม 810-9460 21 21 10 12 180

฿ 952.39

SOCKET WRENCH 1 ชิ้น 19 วัน 15 มม 810-9464 22 22 10 14.3 215

฿ 952.39

SOCKET WRENCH 1 ชิ้น 12 วัน 16 มม 810-9468 24 24 11 14.3 230

฿ 952.39

SOCKET WRENCH 1 ชิ้น 12 วัน 17 มม 810-9472 25 25 11 14.3 235

฿ 1,022.23

SOCKET WRENCH 1 ชิ้น 12 วัน 18 มม 810-9476 26 26 13 14.3 240

฿ 1,022.23

SOCKET WRENCH 1 ชิ้น 19 วัน 19 มม 810-9480 27 27 13 14.3 245

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1