1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกสว่านคอริ่งเพชร (ชนิดแห้ง) ด้าม SDS

ดอกสว่านคอริ่งเพชร (ชนิดแห้ง) ด้าม SDS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 8,589.53/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สำหรับเดินระบบท่อเครื่องปรับอากาศ ท่อแก๊ส ท่อส่งน้ำ หรือท่อไฟฟ้าในวัสดุทั่วไปจนถึงคอนกรีตแข็ง คอนกรีตเสริมเหล็ก (สูงสุด φ13 มม.) ALC ฯลฯ

[คุณสมบัติ]
· สามารถดึงแกน (เศษตัด) ออกจากด้านบนได้สะดวก ด้วยโครงสร้างสำหรับการถอด/ใส่อย่างง่าย
· ปลายหกเหลี่ยมคู่ให้แรงยึดเกาะที่แน่นและคมตัดที่เฉียบคมดีเยี่ยม (เหล็กเส้น สูงสุด φ13 มม.)
· คายเศษออกด้วยร่องเกลียวสไปรัลทอร์นาโดที่เป็นเอกลักษณ์
· ส่วนจับมีส่วนกลมมนเพื่อการจับที่ปลอดภัย
· มีเส้นบอกความลึกที่มองสะดวก (เส้นไกด์)

รหัสสินค้า
KD29S
KD32S
KD35S
KD38S
KD40S
KD45S
KD52S
KD65S
KD70S
KD75S
KD80S
KD100S
KD120S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางปลายใบตัด
(φมม)
JAN Code น้ำหนัก
(ก.)

฿ 8,589.53

CORE DRILLS (TIP TOOLS) 1 ชิ้น 14 วัน 294963202-055734480

฿ 8,598.62

CORE DRILLS (TIP TOOLS) 1 ชิ้น 14 วัน 324963202-055772540

฿ 8,600.15

CORE DRILLS (TIP TOOLS) 1 ชิ้น 14 วัน 354963202-058827550

฿ 8,613.79

CORE DRILLS (TIP TOOLS) 1 ชิ้น 12 วัน 384963202-058865640

฿ 8,619.86

CORE DRILLS (TIP TOOLS) 1 ชิ้น 12 วัน 404963202-055819680

฿ 8,650.19

CORE DRILLS (TIP TOOLS) 1 ชิ้น 12 วัน 454963202-058902880

฿ 9,820.12

CORE DRILLS (TIP TOOLS) 1 ชิ้น 14 วัน 524963202-055857900

฿ 10,727.89

CORE DRILLS (TIP TOOLS) 1 ชิ้น 12 วัน 654963202-0558951100

฿ 11,041.60

CORE DRILLS (TIP TOOLS) 1 ชิ้น 19 วัน 704963202-0589401240

฿ 11,931.18

CORE DRILLS (TIP TOOLS) 1 ชิ้น 14 วัน 754963202-0589881340

฿ 12,832.89

CORE DRILLS (TIP TOOLS) 1 ชิ้น 19 วัน 804963202-0559321520

฿ 16,113.89

CORE DRILLS (TIP TOOLS) 1 ชิ้น 14 วัน 1004963202-0559701980

฿ 18,816.00

CORE DRILLS (TIP TOOLS) 1 ชิ้น 19 วัน 1204963202-0560142480

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาวที่ใช้งาน(มิลลิเมตร) 150 ปลาย ความสูง(มิลลิเมตร) 9.0 เส้นผ่านศูนย์กลางด้าม ด้าม SDS
เครื่องมือที่รองรับการใช้งาน ดอกสว่านไฟฟ้าโรตารี่เฉพาะพร้อมคลัตช์, ดอกคอริ่งหัวเพชร, ดอกสว่านกระแทกในโหมดโรตารี่ (ไม่สามารถใช้โหมดโรตารี่และสว่านกระแทกพร้อมกันได้ ไม่สามารถใช้ดอกสว่านโดยไม่มีคลัตช์) คุณสมบัติ 1 สามารถดึงแกน (เศษตัด) ออกจากด้านบนได้สะดวก ด้วยโครงสร้างสำหรับการถอด/ใส่อย่างง่าย คุณสมบัติ 2 ปลายหกเหลี่ยมคู่ให้แรงยึดเกาะที่แน่นและคมตัดที่เฉียบคมดีเยี่ยม (เหล็กเส้น สูงสุด φ13 มม.)
คุณสมบัติ 3 คายเศษออกด้วยร่องเกลียวสไปรัลทอร์นาโดที่เป็นเอกลักษณ์ คุณสมบัติ 4 ส่วนจับมีส่วนกลมมนเพื่อการจับที่ปลอดภัย คุณสมบัติ 5 พร้อมสเกลความลึกที่ใช้ได้สะดวก (การอ้างอิง)