(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
6A-30T |
6A-32T |
6A-33T |
6A-35T |
6A-38T |
6A-41T |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้างข้าม มิติ (มิลลิเมตร) |
มิติ (D1) (มิลลิเมตร) |
มิติ (D2) (มิลลิเมตร) |
มิติ (L1) (มิลลิเมตร) |
มิติ (D) (มิลลิเมตร) |
มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,075.56 |
IMPACT TIRE SOCKET 6 A - T | 1 ชิ้น | 12 วัน | 30 | 46 | 44 | 22 | 25 | 620 | ||
฿ 1,179.01 |
IMPACT TIRE SOCKET 6 A - T | 1 ชิ้น | 12 วัน | 32 | 48 | 44 | 22 | 25 | 650 | ||
฿ 1,080.71 |
IMPACT TIRE SOCKET 6 A - T | 1 ชิ้น | 12 วัน | 33 | 49 | 44 | 28 | 25 | 640 | ||
฿ 1,230.33 |
IMPACT TIRE SOCKET 6 A - T | 1 ชิ้น | 19 วัน | 35 | 50 | 44 | 28 | 25 | 630 | ||
฿ 1,259.69 |
IMPACT TIRE SOCKET 6 A - T | 1 ชิ้น | 12 วัน | 38 | 55 | 48 | 28 | 30 | 760 | ||
฿ 1,373.34 |
IMPACT TIRE SOCKET 6 A - T | 1 ชิ้น | 10 วัน | 41 | 58 | 48 | 28 | 35 | 755 |
ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ สำหรับติด / ถอด น๊อตตัวเมีย ด้านนอกของยาง ต่อเชื่อมแบบบัส/ รถบรรทุก ขนาดใหญ่
[คุณสมบัติ]
·ไดรฟ์ 19.0 มม. สำหรับแรงกระแทกและ เครื่องมือ อุปกรณ์แหล่งจ่าย
· ช่องเสียบ เฉพาะสำหรับการ อุปกรณ์เสริม/ ถอด น็อต ด้านนอกและ น็อต ด้านในสำหรับรถโดยสารและรถบรรทุก
·มีขนาดสำหรับรถขนาดกลางถึงขนาดใหญ่
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ช่องเสียบ เฉพาะสำหรับการ อุปกรณ์เสริม/ ถอด น็อต ด้านนอกและ น็อต ด้านในสำหรับรถโดยสารและรถบรรทุก
รหัสรุ่น |
---|
6A-30T |
6A-32T |
6A-33T |
6A-35T |
6A-38T |
6A-41T |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้างข้าม มิติ (มิลลิเมตร) |
มิติ (D1) (มิลลิเมตร) |
มิติ (D2) (มิลลิเมตร) |
มิติ (L1) (มิลลิเมตร) |
มิติ (D) (มิลลิเมตร) |
มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,075.56 |
IMPACT TIRE SOCKET 6 A - T | 1 ชิ้น | 12 วัน | 30 | 46 | 44 | 22 | 25 | 620 | ||
฿ 1,179.01 |
IMPACT TIRE SOCKET 6 A - T | 1 ชิ้น | 12 วัน | 32 | 48 | 44 | 22 | 25 | 650 | ||
฿ 1,080.71 |
IMPACT TIRE SOCKET 6 A - T | 1 ชิ้น | 12 วัน | 33 | 49 | 44 | 28 | 25 | 640 | ||
฿ 1,230.33 |
IMPACT TIRE SOCKET 6 A - T | 1 ชิ้น | 19 วัน | 35 | 50 | 44 | 28 | 25 | 630 | ||
฿ 1,259.69 |
IMPACT TIRE SOCKET 6 A - T | 1 ชิ้น | 12 วัน | 38 | 55 | 48 | 28 | 30 | 760 | ||
฿ 1,373.34 |
IMPACT TIRE SOCKET 6 A - T | 1 ชิ้น | 10 วัน | 41 | 58 | 48 | 28 | 35 | 755 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง