(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไขควง ปรับ เซรามิก ถอดออกได้ DA-72 – 79 .

ไขควง ปรับ เซรามิก ถอดออกได้ DA-72 – 79 .

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 717.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

รหัสรุ่น
DA-72
DA-73
DA-74
DA-75
DA-76
DA-77
DA-78
DA-79
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง RoHS ลักษณะปลาย ขนาดปลาย/ปากแฉก (+) ขนาดปลาย/ปากแบน (-) ความกว้างใบมีด (มม.) B1 ความยาวด้าม L (มม.) ขนาดปลาย/ปากแบน (-) ความกว้างใบมีด (มม.) B2 ขนาด ปลาย ฝั่งตรงข้าม
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
(มิลลิเมตร)
ความยาวบิต
(มิลลิเมตร)

฿ 739.00

ENG HAND TOOL 1 ชิ้น 13 วัน 10 ปากแบน (-) - 2.4 17 0.4 - 2.5 ø4, ø6 17

฿ 775.00

ENG HAND TOOL 1 ชิ้น 13 วัน 10 ปากแบน (-) - 0.9 20 0.4 - 2 ø3.5, ø6 20

฿ 732.00

ENG HAND TOOL 1 ชิ้น 13 วัน 10 ปากแบน (-) - 1.3 20 0.4 - 2 ø3.5, ø6 20

฿ 717.00

ENG HAND TOOL 1 ชิ้น 13 วัน 10 ปากแบน (-) - 1.8 17 0.4 - 2.5 ø4, ø6 17

฿ 724.00

ENG HAND TOOL 1 ชิ้น 13 วัน 10 ปากแบน (-) - 2.5 17 0.7 - 2.5 ø4, ø6 17

฿ 724.00

ENG HAND TOOL 1 ชิ้น 13 วัน 10 ปากแบน (-) - 1.95 17 0.35 - 2.5 ø4, ø6 17

฿ 754.00

ENG HAND TOOL 1 ชิ้น 13 วัน 10 ปากแฉก (+) อื่น ๆ - 15 - ด้านบวก : ⌀3 - ø4, ø6 15

฿ 754.00

ENG HAND TOOL 1 ชิ้น 13 วัน 10 ปากแบน (-) - 0.8 20 0.35 - 2 ø3.5, ø6 20

สเปค พื้นฐาน

  • ชิ้นเดี่ยว / เซ็ต
    ชิ้นเดี่ยว
  • ประเภทด้าม
    วงกลม
  • แม่เหล็ก
    ไม่มี
  • ด้ามจับ
    ไม่มี
  • แหวนรอง
    ไม่มี
  • ประเภท ตัวจับชิ้นงาน
    เรซิ่น
  • น้ำหนัก(ก.)
    7
  • ความยาว ตัวจับชิ้นงาน(มิลลิเมตร)
    54
  • เส้นผ่าศูนย์กลาง ตัวจับชิ้นงาน(มิลลิเมตร)
    ø11
  • วัสดุ
    ปลาย : วัสดุเป็นเซรามิก ทำจาก เซอร์คอเนียเนื้อ ละเอียด เซอร์โค เนียน
  • ลักษณะเฉพาะ
    ตัว ชุดขับมอเตอร์ ปรับ ความถี่สูง ใช้งานได้ยาวนานและไม่เหนี่ยวนำโดยสมบูรณ์ ทำจากเซรามิกเนื้อดีที่มีเซอร์โคเนีย เพลาประเภทนี้มีโครงแบบฝังลึกและชิ้นส่วนอื่นๆ ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการปรับแต่ง การปรับตั้งสามารถทำได้โดยใช้ปลายแบนหรือส่วนหกเหลี่ยมของแกนเพลา สามารถใช้ติดกับ เครื่องจักร ฯลฯ โดยถอด เพลา และที่ มือจับ
  • ข้อควรระวัง
    การแตกหักอาจเกิดขึ้นเมื่อใช้กับแรงบิด 0.01 N⋅m หรือมากกว่า บิตอาจแตกและหากหล่นลงบน พื้นผิว แข็ง อาจเกิดชิ้นส่วน แตกออก ได้

รายละเอียดสินค้า

ไขควง ปรับ เซรามิก เพลาบางที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการปรับทริมเมอร์ในพื้นที่ลึก
[คุณสมบัติ]
·ตัว ชุดขับมอเตอร์ ปรับ ความถี่สูง ความแข็งแรงสูงใช้งานได้ยาวนานและไม่มีการเหนี่ยวนำที่ทำจาก เซรามิก ละเอียด ทำจากเซอร์โคเนียใหม่
·สามารถปรับได้ 2 ตำแหน่งคือส่วน ปลาย (+/- บิต) และส่วนของ เพลา (แบบหกเหลี่ยม)
·เนื่องจากสามารถถอดส่วน เพลา และที่ มือจับ ออกได้จึงสามารถใช้ติดตั้งบนเครื่องจักรได้เช่นกัน
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เพลา แบบ ละเอียด นี้เหมาะสำหรับการปรับชิ้นส่วนแชสซีและพื้นที่ลึกอื่นๆ

รหัสรุ่น
DA-72
DA-73
DA-74
DA-75
DA-76
DA-77
DA-78
DA-79
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง RoHS ลักษณะปลาย ขนาดปลาย/ปากแฉก (+) ขนาดปลาย/ปากแบน (-) ความกว้างใบมีด (มม.) B1 ความยาวด้าม L (มม.) ขนาดปลาย/ปากแบน (-) ความกว้างใบมีด (มม.) B2 ขนาด ปลาย ฝั่งตรงข้าม
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
(มิลลิเมตร)
ความยาวบิต
(มิลลิเมตร)

฿ 739.00

ENG HAND TOOL 1 ชิ้น 13 วัน 10 ปากแบน (-) - 2.4 17 0.4 - 2.5 ø4, ø6 17

฿ 775.00

ENG HAND TOOL 1 ชิ้น 13 วัน 10 ปากแบน (-) - 0.9 20 0.4 - 2 ø3.5, ø6 20

฿ 732.00

ENG HAND TOOL 1 ชิ้น 13 วัน 10 ปากแบน (-) - 1.3 20 0.4 - 2 ø3.5, ø6 20

฿ 717.00

ENG HAND TOOL 1 ชิ้น 13 วัน 10 ปากแบน (-) - 1.8 17 0.4 - 2.5 ø4, ø6 17

฿ 724.00

ENG HAND TOOL 1 ชิ้น 13 วัน 10 ปากแบน (-) - 2.5 17 0.7 - 2.5 ø4, ø6 17

฿ 724.00

ENG HAND TOOL 1 ชิ้น 13 วัน 10 ปากแบน (-) - 1.95 17 0.35 - 2.5 ø4, ø6 17

฿ 754.00

ENG HAND TOOL 1 ชิ้น 13 วัน 10 ปากแฉก (+) อื่น ๆ - 15 - ด้านบวก : ⌀3 - ø4, ø6 15

฿ 754.00

ENG HAND TOOL 1 ชิ้น 13 วัน 10 ปากแบน (-) - 0.8 20 0.35 - 2 ø3.5, ø6 20

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1