1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
PA หินเจียรทรงถ้วยเรียว

PA หินเจียรทรงถ้วยเรียว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,198.90/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ใบเจียรรูปถ้วย หินเจียร ทำจากสารกัดกร่อน PA/PAA ที่ทนทานต่อการเผาไหม้ งานลับคม/งานเจียรไน และ น้ำยาประสาน ประสิทธิภาพสูง V35
ใช้สำหรับ งานลับคม/งานเจียรไน งานละเอียด และ งานลับคม/งานเจียรไน เครื่องมือ ของ เหล็กกล้าอัลลอย/เหล็กกล้าผสม เหล็กกล้าเครื่องมือ ฯลฯ เพื่อป้องกันการไหม้ งานลับคม/งานเจียรไน เจียร

รหัสสินค้า
1000E31470SALE
1000E31480SALE
1000E31490SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดอนุภาค
(#)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
J
(มิลลิเมตร)
K
(มิลลิเมตร)

฿ 1,198.90

฿ 903.01

GRINDING STONES 1 ชิ้น 5 วัน 601007560

฿ 1,198.90

฿ 903.01

GRINDING STONES 1 ชิ้น 5 วัน 801007560

฿ 1,575.48

฿ 1,172.00

GRINDING STONES 1 ชิ้น 6 วัน 601259575

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง แบบถ้วยเรียว (no. 11) ความหนา(มิลลิเมตร) 50 เส้นผ่าศูนย์กลางรู(มิลลิเมตร) 31.75
ความแข็ง J วัสดุ สารขัดถู PA สารทำปฏิกริยา ผูกพัน V35R
ความเร็วในการหมุนสูงสุดในการทำงาน(m/s) 30 E(มิลลิเมตร) 13 W(มิลลิเมตร) 10
เครื่องมือที่ใช้ สำหรับเครื่องเจียร หมายเลขการกำหนดค่า 11