(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
หินเจียร รูปถ้วย แบบตรง ที่ทำจากสารกัดกร่อน PA/PAA ที่ทนทานต่อ งานลับคม/งานเจียรไน ไหม้จากการเจียรและ น้ำยาประสาน ประสิทธิภาพสูง V35
ใช้สำหรับ งานลับคม/งานเจียรไน งานละเอียด และ งานลับคม/งานเจียรไน เครื่องมือ ของ เหล็กกล้าอัลลอย/เหล็กกล้าผสม เหล็กกล้าเครื่องมือ ฯลฯ เพื่อป้องกันการไหม้ งานลับคม/งานเจียรไน เจียร
รหัสสินค้า |
---|
1000E31340 |
1000E31350 |
1000E31370 |
1000E31420 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดอนุภาค (#) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (มิลลิเมตร) | ความแข็ง | E (มิลลิเมตร) | W (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,575.48 ฿ 1,172.00 | GRINDING STONES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 60 | 125 | 50 | 31.75 | J | 16 | 13 | ||
฿ 1,575.48 ฿ 1,172.00 | GRINDING STONES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 80 | 125 | 50 | 31.75 | J | 16 | 13 | ||
฿ 2,136.77 ฿ 1,570.10 | GRINDING STONES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 46 | 150 | 50 | 63.5 | I | 16 | 16 | ||
฿ 2,601.29 ฿ 1,896.08 | GRINDING STONES | 1 ชิ้น | 8 วัน | 46 | 150 | 65 | 63.5 | I | 25 | 25 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | แบบถ้วยตรง (no. 6) | วัสดุ สารขัดถู | PA | สารทำปฏิกริยา ผูกพัน | V35R |
---|---|---|---|---|---|
ความเร็วในการหมุนสูงสุดในการทำงาน(m/s) | 30 | เครื่องมือที่ใช้ | สำหรับเครื่องเจียร | หมายเลขการกำหนดค่า | 6 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง