(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ผลิตภัณฑ์นี้เป็นหินลับหลายรูพรุนที่มีระยะห่างกว้างระหว่างเม็ดทรายที่มีฤทธิ์กัดกร่อน ใช้สารกัดกร่อน MPA ที่ทำขึ้นเป็นพิเศษสำหรับหินลับที่มีรูพรุน
รหัสสินค้า |
---|
1000E80010 |
1000E80030 |
1000E80040 |
1000E80110 |
1000E80130 |
1000E80190 |
1000E80250 |
1000E80270 |
1000E80280 |
1000E80300 |
1000E80310 |
1000E80320 |
1000E80330 |
1000E80350 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดอนุภาค (#) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (มิลลิเมตร) | ความแข็ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 848.78 ฿ 680.98 | GRINDING STONES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 46 | 180 | 13 | 31.75 | G | |||
฿ 1,086.87 ฿ 793.96 | GRINDING STONES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 60 | 205 | 13 | 31.75 | F | |||
฿ 2,070.00 ฿ 1,656.00 | GRINDING STONES | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 20 วัน | 46 | 205 | 19 | 31.75 | G | ||
฿ 3,727.74 ฿ 2,705.97 | GRINDING STONES | 1 ชิ้น | 8 วัน | 46 | 305 | 32 | 76.2 | F | |||
฿ 3,727.74 ฿ 2,705.97 | GRINDING STONES | 1 ชิ้น | 8 วัน | 60 | 305 | 32 | 76.2 | F | |||
฿ 4,335.48 ฿ 3,134.99 | GRINDING STONES | 1 ชิ้น | 8 วัน | 46 | 305 | 38 | 127 | G | |||
฿ 4,335.48 ฿ 3,134.99 | GRINDING STONES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 46 | 355 | 25 | 127 | G | |||
฿ 5,887.16 ฿ 4,401.83 | GRINDING STONES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 46 | 355 | 38 | 127 | F | |||
฿ 5,887.16 ฿ 4,401.83 | GRINDING STONES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 46 | 355 | 38 | 127 | G | |||
฿ 5,887.16 ฿ 4,401.83 | GRINDING STONES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 80 | 355 | 38 | 127 | F | |||
฿ 7,529.53 ฿ 5,601.22 | GRINDING STONES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 46 | 355 | 50 | 127 | G | |||
฿ 7,529.53 ฿ 5,601.22 | GRINDING STONES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 80 | 355 | 50 | 127 | F | |||
฿ 10,265.81 ฿ 7,659.32 | GRINDING STONES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 46 | 405 | 50 | 127 | F | |||
฿ 17,563.36 ฿ 15,322.28 | GRINDING STONES | 1 ชิ้น | 19 วัน | 46 | 510 | 50 | 127 | F |
กำลังโหลด …
รูปทรง | แบบ แบน (no. 1) | วัสดุ สารขัดถู | MPA | สารทำปฏิกริยา ผูกพัน | V35P |
---|---|---|---|---|---|
ความเร็วในการหมุนสูงสุดในการทำงาน(m/s) | 40 | คุณสมบัติ | ผลิตภัณฑ์นี้เป็นหินลับที่มีรูพรุนซึ่งมีระยะห่างระหว่างเม็ดทรายที่กว้าง ใช้สารกัดกร่อน MPA ที่ทำขึ้นเป็นพิเศษสำหรับหินลับที่มีรูพรุน | การใช้งาน | ใช้สำหรับการเจียรที่มีประสิทธิภาพสูงและการเจียรฟีดคืบของวัสดุที่ไวต่อความร้อนจากการเจียร SKD, SKH, SCM, SKS, SK ฯลฯ |
เครื่องมือที่ใช้ | สำหรับเครื่องเจียร | หมายเลขการกำหนดค่า | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง