(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เกรด พื้นผิว และอายุการใช้งานได้รับการอัพเกรดเพิ่มเติมจาก ผลิตภัณฑ์ ทั่วไป (KP Memox)
[คุณสมบัติ]
· ล้อ CBN ล้อ Vitrified ช่วยให้สามารถแต่งตัวบน เครื่องจักร โดยใช้ตู้เสื้อผ้าหินเดี่ยวและตู้เสื้อผ้าหินเดี่ยว NEW LL
·โครงสร้างที่มีหลายหลากเป็นพิเศษประสบความสำเร็จทั้งในด้านความคมชัดและอายุการใช้งานที่ยาวนาน
· กาว โมดูลัสยืดหยุ่นสูงช่วยป้องกันการบิดเบี้ยวของชั้น สารขัดถู ทำให้การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร มี งานละเอียด สูง
·ใช้ได้ทั้งแบบเปียกและแบบแห้ง
รหัสสินค้า |
---|
1000KP2020 |
1000KP2040 |
1000KP2060 |
1000KP2080 |
1000KP2100 |
1000KP2120 |
1000KP2140 |
1000KP2160 |
1000KP2180 |
1000KP2190 |
1000KP2210 |
1000KP2220 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 19,231.13 ฿ 12,367.54 | GRINDING STONES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 180 | 6 | 31.75 | ||
฿ 23,645.46 ฿ 15,211.12 | GRINDING STONES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 180 | 10 | 31.75 | ||
฿ 27,394.62 ฿ 17,622.96 | GRINDING STONES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 180 | 13 | 31.75 | ||
฿ 25,459.57 ฿ 16,378.14 | GRINDING STONES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 200 | 10 | 31.75 | ||
฿ 25,459.57 ฿ 16,378.14 | GRINDING STONES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 200 | 10 | 50.8 | ||
฿ 29,692.49 ฿ 19,104.15 | GRINDING STONES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 200 | 13 | 31.75 | ||
฿ 29,692.49 ฿ 19,104.15 | GRINDING STONES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 200 | 13 | 50.8 | ||
฿ 33,925.41 ฿ 21,831.00 | GRINDING STONES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 200 | 15 | 31.75 | ||
฿ 33,925.41 ฿ 21,831.00 | GRINDING STONES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 200 | 15 | 50.8 | ||
฿ 39,004.91 ฿ 25,103.56 | GRINDING STONES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 300 | 15 | 76.2 | ||
฿ 53,699.19 ฿ 34,566.17 | GRINDING STONES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 300 | 25 | 76.2 | ||
฿ 53,699.19 ฿ 34,566.17 | GRINDING STONES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 300 | 25 | 127 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | แบบ แบน (no. 1) | ขนาดอนุภาค(#) | 140 | วัสดุ สารขัดถู | CB |
---|---|---|---|---|---|
สารทำปฏิกริยา ผูกพัน | V | ความเร็วในการหมุนสูงสุดในการทำงาน(m/s) | 40 | ชั้น X(มิลลิเมตร) | 5 |
คุณสมบัติ | ล้อ CBN เคลือบแก้วช่วยให้แต่งตัวบนเครื่องจักรได้ง่ายโดยใช้ตู้ลิ้นชักหินเดี่ยว และตู้ลิ้นชักหินเดี่ยว LL ใหม่ โครงสร้างที่มีรูพรุนเป็นพิเศษให้ทั้งความคมชัดและอายุการใช้งานยาวนาน พันธะโมดูลัสสูงทำให้เกิดการบิดเบือนชั้นของวัสดุเจียรน้อยที่สุดและช่วยให้ประมวลผลได้อย่างแม่นยำ ใช้เปียกหรือแห้ง | การใช้งาน | วัสดุเหล็กชุบแข็งแบบแข็งตัดต่างๆ (SCr, SKH, SCM เป็นต้น) | เครื่องมือที่ใช้ | สำหรับเครื่องเจียร |
หมายเลขการกำหนดค่า | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง