(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[การใช้งาน]สามารถใช้กับ พื้นผิว เรียบ ด้านข้าง ร่อง การแทง (อัตราป้อน Z) การตัดแบบเอียง และการตัด รูคว้าน/รูฝังหัวสกรู การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร [คุณสมบัติ]การใช้ วัสดุ คาร์ไบด์ ที่มี ความแข็ง สูง สามารถตัด เหล็กกล้าทั่วไป เหล็กกล้าอบร้อน สเตนเลส และ เหล็กหล่อ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางใบมีด (D) (φ) | ความยาวใบมีด (ℓ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,053.30 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 1 | 4 | 50 | ||
฿ 2,053.30 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 2 | 4 | 50 | ||
฿ 2,053.30 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 3 | 4 | 50 | ||
฿ 2,423.38 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 4 | 4 | 50 | ||
฿ 2,608.41 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 5 | 4 | 50 | ||
฿ 3,317.73 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 6 | 4 | 50 | ||
฿ 3,317.73 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 7 | 4 | 50 | ||
฿ 3,317.73 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 8 | 4 | 50 | ||
฿ 3,564.45 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 9 | 4 | 50 | ||
฿ 3,564.45 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1 | 10 | 4 | 50 | ||
฿ 2,053.30 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 2 | 4 | 50 | ||
฿ 2,053.30 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 4 | 4 | 50 | ||
฿ 2,608.41 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 6 | 4 | 50 | ||
฿ 2,824.29 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 8 | 4 | 50 | ||
฿ 3,564.45 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 10 | 4 | 50 | ||
฿ 3,564.45 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 12 | 4 | 50 | ||
฿ 3,996.21 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 15 | 4 | 50 | ||
฿ 2,053.30 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 2 | 4 | 50 | ||
฿ 2,053.30 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 4 | 4 | 50 | ||
฿ 2,053.30 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 6 | 4 | 50 | ||
฿ 2,423.38 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 8 | 4 | 50 | ||
฿ 2,608.41 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 10 | 4 | 50 | ||
฿ 3,132.69 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 12 | 4 | 50 | ||
฿ 3,471.93 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 14 | 4 | 50 | ||
฿ 3,564.45 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 16 | 4 | 60 | ||
฿ 3,780.33 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 18 | 4 | 60 | ||
฿ 3,903.69 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 20 | 4 | 60 | ||
฿ 2,269.18 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 3 | 6 | 50 | ||
฿ 2,269.18 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 6 | 6 | 50 | ||
฿ 2,269.18 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 9 | 6 | 50 | ||
฿ 2,423.38 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 12 | 6 | 50 | ||
฿ 2,670.09 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 15 | 6 | 60 | ||
฿ 3,317.73 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 18 | 6 | 60 | ||
฿ 3,471.93 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 21 | 6 | 60 | ||
฿ 3,564.45 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 25 | 6 | 70 | ||
฿ 3,996.21 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 30 | 6 | 70 | ||
฿ 2,330.86 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 4 | 6 | 50 | ||
฿ 2,330.86 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 8 | 6 | 50 | ||
฿ 2,330.86 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 12 | 6 | 50 | ||
฿ 2,670.09 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 16 | 6 | 60 | ||
฿ 3,071.01 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 20 | 6 | 60 | ||
฿ 3,996.21 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 25 | 6 | 70 | ||
฿ 4,304.61 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 30 | 6 | 70 | ||
฿ 4,551.32 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 35 | 6 | 80 | ||
฿ 4,767.20 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 40 | 6 | 80 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | จำนวนร่อง(แผ่น) | 2 | ชนิด | แบบเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | TiAlN | การใช้เครื่องจักร | Plane / ด้านข้าง / ร่อง / Plunging (Z feed) / การตัดเอียง / ดอกเคาเตอร์ซิงค์ | มุม บิด (θ) | แรงบิด มาตรฐาน (30-40 °) |
ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของใบมีด | 0 to -0.01 | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางมือจับ | 0 to -0.008 | รายละเอียด มุม แรงบิด | 30° |
วัสดุ | โลหะผสม อนุภาค |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง