(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ทั้งเส้นผ่านศูนย์กลาง ปลาย และเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่มี มุม บิด 30 °ป้องกันเสี้ยนและช่วยให้การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร มีประสิทธิภาพสูง
รหัสสินค้า |
---|
KCDA-6003 |
KCDA-6004 |
KCDA-6005 |
KCDA-6008 |
KCDA-6010 |
KCDA-6015 |
KCDA-6020 |
KCDA-6020L |
KCDA-6025 |
KCDA-6025L |
KCDA-6030 |
KCDA-6030L |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางใบมีด (D) (มิลลิเมตร) | ความยาวใบมีด (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางด้ามจับ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,290.19 | KOA CENTER DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.3 | 0.3 | 60 | 3 | 0 to -0.006 | ||
฿ 3,197.67 | KOA CENTER DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.4 | 0.5 | 60 | 3 | 0 to -0.008 | ||
฿ 3,105.15 | KOA CENTER DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 0.6 | 60 | 3 | 0 to -0.008 | ||
฿ 2,642.55 | KOA CENTER DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.8 | 1 | 60 | 3 | 0 to -0.008 | ||
฿ 2,457.51 | KOA CENTER DRILL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1 | 1.3 | 60 | 4 | 0 to -0.008 | ||
฿ 2,457.51 | KOA CENTER DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 1.9 | 60 | 4 | 0 to -0.008 | ||
฿ 3,290.19 | KOA CENTER DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 2.6 | 60 | 6 | 0 to -0.008 | ||
฿ 5,263.94 | KOA CENTER DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 2.6 | 150 | 6 | 0 to -0.008 | ||
฿ 3,290.19 | KOA CENTER DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.5 | 3.2 | 60 | 6 | 0 to -0.008 | ||
฿ 5,263.94 | KOA CENTER DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.5 | 3.2 | 150 | 6 | 0 to -0.008 | ||
฿ 4,431.26 | KOA CENTER DRILL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3 | 3.9 | 70 | 8 | 0 to -0.009 | ||
฿ 6,559.21 | KOA CENTER DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 3.9 | 150 | 8 | 0 to -0.009 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | จุดศูนย์กลาง (การวางตำแหน่ง) | มุมบริเวณปลายแหลม (θ) | 120° | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม |
---|---|---|---|---|---|
ใบมีดลบคม เดี่ยวสองใบ | ใบมีดสองด้าน | ประเภท วัสดุ เครื่องมือ | คาร์ไบด์ | การเคลือบผิว Y / N | มี |
ประเภทการ การเคลือบผิว | TiAlN | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของใบมีด | 0 to -0.01 | มุม บิด | มุม บิด 30° |
วัสดุ | โลหะผสม อนุภาค |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง