1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ดอกเอ็นมิลพร้อม 4 ฟันคาร์ไบด์และหัวรัศมี KSRA-4

ดอกเอ็นมิลพร้อม 4 ฟันคาร์ไบด์และหัวรัศมี KSRA-4
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,745.12/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
ดอกกัดเอ็นมิลคาร์ไบด์ เหมาะสำหรับ เหล็กกล้าทั่วไป สเตนเลส และชิ้นงานอื่นๆ 2 ฟัน พร้อมมุม R
ทนทานต่อการแตกหักและการบิ่น
ความเร็วตัดสูงและประสิทธิภาพการผลิตสูง สายนำไฟฟ้า ไปสู่การลดต้นทุนการผลิตโดยรวม
[การประยุกต์ใช้งาน]
เหมาะสำหรับการกัดพื้น การกัดข้าง การกัด พื้นผิว โค้ง งานตัดเซาะร่อง และการกัดไล่ระดับ

รหัสสินค้า
KSRA-410010R
KSRA-410020R
KSRA-410030R
KSRA-415010R
KSRA-415020R
KSRA-415030R
KSRA-415050R
KSRA-420010R
KSRA-420020R
KSRA-420030R
KSRA-420050R
KSRA-425010R
KSRA-425020R
KSRA-425030R
KSRA-425050R
KSRA-425075R
KSRA-430010R
KSRA-430020R
KSRA-430030R
KSRA-430050R
KSRA-430075R
KSRA-430100R
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D)
(φ)
ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ)
(มิลลิเมตร)
ห้องมุม R
(มิลลิเมตร)

฿ 4,181.25

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 130.1

฿ 4,181.25

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 130.2

฿ 4,181.25

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 130.3

฿ 3,996.21

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 1.540.1

฿ 3,996.21

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 1.540.2

฿ 3,991.16

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 1.540.3

฿ 3,996.21

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 1.540.5

฿ 3,749.49

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 260.1

฿ 3,749.49

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 260.2

฿ 3,745.12

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 260.3

฿ 3,749.49

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 260.5

฿ 3,996.21

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 2.580.1

฿ 3,996.21

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 2.580.2

฿ 3,996.21

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 2.580.3

฿ 3,996.21

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 2.580.5

฿ 4,181.25

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 2.580.75

฿ 4,181.25

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 3100.1

฿ 4,181.25

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 3100.2

฿ 4,181.25

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 3100.3

฿ 4,181.25

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 3100.5

฿ 4,520.48

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 3100.75

฿ 4,520.48

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 3101

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ จำนวนฟลุต(แผ่น) 4 ชนิด รัศมี
ความยาวโดยรวม (L)(มิลลิเมตร) 60 เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)(มิลลิเมตร) 3 การใช้เครื่องจักร เครื่องบิน / ด้าน / พื้นผิว โค้ง / ร่อง / การตัดแบบเอียง
การเคลือบผิว TiAlN มุมบิด (θ) แรงบิด มาตรฐาน (30-40 °) ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด 0 to -0.01
มือจับ ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0 to -0.006 มุมโค้งมน ส่วนต่างที่ยอมรับได้ +0.01 to -0.01 วัสดุ โลหะผสม อนุภาค
รายละเอียด มุม แรงบิด 30°