(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค]
· รูปทรง:ดอกกัดเอ็นมิลรัศมี (คาร์ไบด์)
· วัสดุ:โลหะผสมซูเปอร์ไมโคร เม็ดขัด
· วัสดุ ทำงาน:เหล็กกล้าทั่วไป [◎] / เหล็กกล้า เปอร์ [○] / สเตนเลส [◎] / เหล็กหล่อ [◎]
[การประยุกต์ใช้งาน]พื้นผิวเรียบ / พื้นผิวด้านข้าง / พื้นผิวโค้ง / ร่อง / การตัดเอียง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ห้องมุม R (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,613.00 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 12 | 100 | 6 | - | ||
฿ 4,952.24 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 12 | 100 | 6 | 0.5 | ||
฿ 4,952.24 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 12 | 100 | 6 | 1 | ||
฿ 5,908.28 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 15 | 120 | 8 | - | ||
฿ 6,216.67 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 15 | 120 | 8 | 0.5 | ||
฿ 6,216.67 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 15 | 120 | 8 | 1 | ||
฿ 6,216.67 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 15 | 120 | 8 | 2 | ||
฿ 6,216.67 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 15 | 120 | 8 | 3 | ||
฿ 7,234.39 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 18 | 140 | 10 | - | ||
฿ 7,604.47 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 18 | 140 | 10 | 0.5 | ||
฿ 7,604.47 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 18 | 140 | 10 | 1 | ||
฿ 7,604.47 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 18 | 140 | 10 | 1.5 | ||
฿ 7,604.47 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 18 | 140 | 10 | 2 | ||
฿ 7,604.47 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 18 | 140 | 10 | 3 | ||
฿ 9,454.86 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14 | 21 | 150 | 12 | - | ||
฿ 9,763.26 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14 | 21 | 150 | 12 | 1 | ||
฿ 9,763.26 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14 | 21 | 150 | 12 | 1.5 | ||
฿ 9,763.26 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14 | 21 | 150 | 12 | 2 | ||
฿ 9,763.26 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14 | 21 | 150 | 12 | 3 | ||
฿ 11,274.41 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 24 | 160 | 14 | - | ||
฿ 11,274.41 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 24 | 160 | 14 | 1 | ||
฿ 11,274.41 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 24 | 160 | 14 | 3 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 3 | การใช้เครื่องจักร | เครื่องบิน / ด้าน / พื้นผิว โค้ง / ร่อง / การตัดแบบเอียง |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | DLC | มุมบิด (θ) | แรงบิดอันทรงพลัง (45 ° -60 °) | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด | 0 ถึง -0.01 |
มือจับ ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง | H6 | วัสดุ | โลหะผสม อนุภาค บางเฉียบ | รายละเอียด มุม แรงบิด | 45° |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง