(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[การใช้งาน]สามารถใช้สำหรับ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูปด้วยเครื่องจักร พื้นผิว เรียบ การตัดแต่งขึ้น การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ด้าน การตัดแต่งขึ้นรูป การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร พื้นผิว โค้ง งานตัดเซาะร่อง และการตัดแบบเอียง [คุณสมบัติ]การใช้ วัสดุ คาร์ไบด์ ที่มี ความแข็ง สูง สามารถตัด เหล็กกล้าทั่วไป เหล็กกล้าอบร้อน สเตนเลส และ เหล็กหล่อ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ห้องมุม R (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,454.22 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 1 | 50 | 4 | 0.05 | ||
฿ 2,454.22 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 2 | 50 | 4 | 0.05 | ||
฿ 2,454.22 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 3 | 50 | 4 | 0.05 | ||
฿ 2,670.09 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 4 | 50 | 4 | 0.05 | ||
฿ 2,916.81 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 5 | 50 | 4 | 0.05 | ||
฿ 3,225.21 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 6 | 50 | 4 | 0.05 | ||
฿ 3,317.73 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 7 | 50 | 4 | 0.05 | ||
฿ 3,564.45 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 8 | 50 | 4 | 0.05 | ||
฿ 3,903.69 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 9 | 50 | 4 | 0.05 | ||
฿ 3,996.21 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 10 | 50 | 4 | 0.05 | ||
฿ 2,454.22 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 1 | 50 | 4 | 0.1 | ||
฿ 2,454.22 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 2 | 50 | 4 | 0.1 | ||
฿ 2,454.22 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 3 | 50 | 4 | 0.1 | ||
฿ 2,670.09 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 4 | 50 | 4 | 0.1 | ||
฿ 2,916.81 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 5 | 50 | 4 | 0.1 | ||
฿ 3,225.21 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 6 | 50 | 4 | 0.1 | ||
฿ 3,317.73 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 7 | 50 | 4 | 0.1 | ||
฿ 3,564.45 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 8 | 50 | 4 | 0.1 | ||
฿ 3,903.69 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 9 | 50 | 4 | 0.1 | ||
฿ 3,996.21 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 10 | 50 | 4 | 0.1 | ||
฿ 2,454.22 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 1 | 50 | 4 | 0.2 | ||
฿ 2,454.22 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 2 | 50 | 4 | 0.2 | ||
฿ 2,454.22 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 3 | 50 | 4 | 0.2 | ||
฿ 2,670.09 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 4 | 50 | 4 | 0.2 | ||
฿ 2,916.81 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 5 | 50 | 4 | 0.2 | ||
฿ 3,225.21 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 6 | 50 | 4 | 0.2 | ||
฿ 3,317.73 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 7 | 50 | 4 | 0.2 | ||
฿ 3,564.45 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 8 | 50 | 4 | 0.2 | ||
฿ 3,903.69 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 9 | 50 | 4 | 0.2 | ||
฿ 3,996.21 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 10 | 50 | 4 | 0.2 | ||
฿ 2,454.22 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 1 | 50 | 4 | 0.3 | ||
฿ 2,454.22 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 2 | 50 | 4 | 0.3 | ||
฿ 2,454.22 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 3 | 50 | 4 | 0.3 | ||
฿ 2,670.09 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 4 | 50 | 4 | 0.3 | ||
฿ 2,916.81 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 5 | 50 | 4 | 0.3 | ||
฿ 3,225.21 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 6 | 50 | 4 | 0.3 | ||
฿ 3,317.73 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 7 | 50 | 4 | 0.3 | ||
฿ 3,564.45 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 8 | 50 | 4 | 0.3 | ||
฿ 3,903.69 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 9 | 50 | 4 | 0.3 | ||
฿ 3,996.21 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 10 | 50 | 4 | 0.3 | ||
฿ 2,454.22 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 2 | 50 | 4 | 0.05 | ||
฿ 2,454.22 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 4 | 50 | 4 | 0.05 | ||
฿ 2,916.81 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 6 | 50 | 4 | 0.05 | ||
฿ 3,317.73 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 8 | 50 | 4 | 0.05 | ||
฿ 3,564.45 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 10 | 50 | 4 | 0.05 | ||
฿ 3,903.69 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 12 | 50 | 4 | 0.05 | ||
฿ 4,212.09 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 15 | 50 | 4 | 0.05 | ||
฿ 2,454.22 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 2 | 50 | 4 | 0.1 | ||
฿ 2,454.22 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 4 | 50 | 4 | 0.1 | ||
฿ 2,916.81 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 6 | 50 | 4 | 0.1 | ||
฿ 3,317.73 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 8 | 50 | 4 | 0.1 | ||
฿ 3,564.45 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 10 | 50 | 4 | 0.1 | ||
฿ 3,903.69 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 12 | 50 | 4 | 0.1 | ||
฿ 4,212.09 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 15 | 50 | 4 | 0.1 | ||
฿ 2,454.22 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 2 | 50 | 4 | 0.2 | ||
฿ 2,454.22 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 4 | 50 | 4 | 0.2 | ||
฿ 2,916.81 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 6 | 50 | 4 | 0.2 | ||
฿ 3,317.73 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 8 | 50 | 4 | 0.2 | ||
฿ 3,564.45 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 10 | 50 | 4 | 0.2 | ||
฿ 3,903.69 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 12 | 50 | 4 | 0.2 | ||
฿ 4,212.09 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 15 | 50 | 4 | 0.2 | ||
฿ 2,454.22 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 2 | 50 | 4 | 0.3 | ||
฿ 2,454.22 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 4 | 50 | 4 | 0.3 | ||
฿ 2,916.81 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 6 | 50 | 4 | 0.3 | ||
฿ 3,317.73 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 8 | 50 | 4 | 0.3 | ||
฿ 3,564.45 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 10 | 50 | 4 | 0.3 | ||
฿ 3,903.69 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 12 | 50 | 4 | 0.3 | ||
฿ 4,212.09 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 15 | 50 | 4 | 0.3 | ||
฿ 2,454.22 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 2 | 50 | 4 | 0.5 | ||
฿ 2,454.22 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 4 | 50 | 4 | 0.5 | ||
฿ 2,916.81 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 6 | 50 | 4 | 0.5 | ||
฿ 3,317.73 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 8 | 50 | 4 | 0.5 | ||
฿ 3,564.45 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 10 | 50 | 4 | 0.5 | ||
฿ 3,903.69 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 12 | 50 | 4 | 0.5 | ||
฿ 4,212.09 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 15 | 50 | 4 | 0.5 | ||
฿ 2,454.22 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 2 | 50 | 4 | 0.05 | ||
฿ 2,454.22 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 4 | 50 | 4 | 0.05 | ||
฿ 2,454.22 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 6 | 50 | 4 | 0.05 | ||
฿ 2,670.09 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 8 | 50 | 4 | 0.05 | ||
฿ 2,916.81 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 10 | 50 | 4 | 0.05 | ||
฿ 3,132.69 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 12 | 50 | 4 | 0.05 | ||
฿ 3,317.73 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 14 | 50 | 4 | 0.05 | ||
฿ 3,564.45 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 16 | 60 | 4 | 0.05 | ||
฿ 3,903.69 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 18 | 60 | 4 | 0.05 | ||
฿ 4,212.09 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 20 | 60 | 4 | 0.05 | ||
฿ 2,454.22 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 2 | 50 | 4 | 0.1 | ||
฿ 2,454.22 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 4 | 50 | 4 | 0.1 | ||
฿ 2,454.22 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 6 | 50 | 4 | 0.1 | ||
฿ 2,670.09 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 8 | 50 | 4 | 0.1 | ||
฿ 2,916.81 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 10 | 50 | 4 | 0.1 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 2 | ชนิด | รัศมี |
---|---|---|---|---|---|
การใช้เครื่องจักร | เครื่องบิน / ด้าน / พื้นผิว โค้ง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | มุมบิด (θ) | แรงบิด มาตรฐาน (30-40 °) |
ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด | 0 to -0.01 | มือจับ ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง | 0 to -0.008 | มุมโค้งมน ส่วนต่างที่ยอมรับได้ | +0.01 to -0.01 |
วัสดุ | โลหะผสม อนุภาค | รายละเอียด มุม แรงบิด | 30° |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง