(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รูปทรง ใบมีดลบคม มี ด ได้รับความคมที่ยอดเยี่ยมสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เรซิ่นส่วนคอที่ยาวขึ้นสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ลึก
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวที่มีประสิทธิภาพ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางคอ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,533.61 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.1 | 0.3 | 45 | 4 | 2 | 0.2 | 0.18 | ||
฿ 3,718.65 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.1 | 0.3 | 45 | 4 | 4 | 0.2 | 0.18 | ||
฿ 3,163.53 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.2 | 0.6 | 45 | 4 | 2 | 0.4 | 0.37 | ||
฿ 3,317.73 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.2 | 0.6 | 45 | 4 | 4 | 0.4 | 0.37 | ||
฿ 2,145.82 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.25 | 0.8 | 45 | 4 | 2 | 0.5 | 0.45 | ||
฿ 2,145.82 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.25 | 0.8 | 45 | 4 | 4 | 0.5 | 0.45 | ||
฿ 2,145.82 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.25 | 0.8 | 45 | 4 | 6 | 0.5 | 0.45 | ||
฿ 2,454.22 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.25 | 0.8 | 45 | 4 | 8 | 0.5 | 0.45 | ||
฿ 2,454.22 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.25 | 0.8 | 50 | 4 | 10 | 0.5 | 0.45 | ||
฿ 2,824.29 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.25 | 0.8 | 50 | 4 | 12 | 0.5 | 0.45 | ||
฿ 2,824.29 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.25 | 0.8 | 50 | 4 | 15 | 0.5 | 0.45 | ||
฿ 2,361.70 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.3 | 1 | 45 | 4 | 4 | 0.6 | 0.55 | ||
฿ 2,361.70 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.3 | 1 | 45 | 4 | 6 | 0.6 | 0.55 | ||
฿ 2,700.93 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.3 | 1 | 50 | 4 | 10 | 0.6 | 0.55 | ||
฿ 2,269.18 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.4 | 1.2 | 45 | 4 | 4 | 0.8 | 0.75 | ||
฿ 2,269.18 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.4 | 1.2 | 45 | 4 | 6 | 0.8 | 0.75 | ||
฿ 2,515.89 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.4 | 1.2 | 50 | 4 | 10 | 0.8 | 0.75 | ||
฿ 2,515.89 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.4 | 1.2 | 50 | 4 | 12 | 0.8 | 0.75 | ||
฿ 1,991.62 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 1.5 | 50 | 4 | 4 | 1 | 0.9 | ||
฿ 1,991.62 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 1.5 | 50 | 4 | 8 | 1 | 0.9 | ||
฿ 2,145.82 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 1.5 | 50 | 4 | 12 | 1 | 0.9 | ||
฿ 2,361.70 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 1.5 | 60 | 4 | 16 | 1 | 0.9 | ||
฿ 2,700.93 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 1.5 | 60 | 4 | 20 | 1 | 0.9 | ||
฿ 2,824.29 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 0.5 | 1.5 | 70 | 4 | 25 | 1 | 0.9 | ||
฿ 3,163.53 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 1.5 | 70 | 4 | 30 | 1 | 0.9 | ||
฿ 1,991.62 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.6 | 1.8 | 50 | 4 | 8 | 1.2 | 1.1 | ||
฿ 2,145.82 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.6 | 1.8 | 50 | 4 | 12 | 1.2 | 1.1 | ||
฿ 2,361.70 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.6 | 1.8 | 60 | 4 | 16 | 1.2 | 1.1 | ||
฿ 1,991.62 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.7 | 2 | 50 | 4 | 8 | 1.4 | 1.3 | ||
฿ 2,145.82 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.7 | 2 | 50 | 4 | 12 | 1.4 | 1.3 | ||
฿ 2,361.70 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.7 | 2 | 60 | 4 | 16 | 1.4 | 1.3 | ||
฿ 2,145.82 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.75 | 2.2 | 50 | 4 | 8 | 1.5 | 1.4 | ||
฿ 2,361.70 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.75 | 2.2 | 50 | 4 | 12 | 1.5 | 1.4 | ||
฿ 2,361.70 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.75 | 2.2 | 60 | 4 | 16 | 1.5 | 1.4 | ||
฿ 2,361.70 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.75 | 2.2 | 60 | 4 | 20 | 1.5 | 1.4 | ||
฿ 2,700.93 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.75 | 2.2 | 70 | 4 | 25 | 1.5 | 1.4 | ||
฿ 2,145.82 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.8 | 2.4 | 50 | 4 | 12 | 1.6 | 1.5 | ||
฿ 2,361.70 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.8 | 2.4 | 60 | 4 | 16 | 1.6 | 1.5 | ||
฿ 2,361.70 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.8 | 2.4 | 60 | 4 | 20 | 1.6 | 1.5 | ||
฿ 2,145.82 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.9 | 2.5 | 50 | 4 | 12 | 1.8 | 1.7 | ||
฿ 2,361.70 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.9 | 2.5 | 60 | 4 | 16 | 1.8 | 1.7 | ||
฿ 2,361.70 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.9 | 2.5 | 60 | 4 | 20 | 1.8 | 1.7 | ||
฿ 2,145.82 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 3 | 50 | 4 | 8 | 2 | 1.9 | ||
฿ 2,145.82 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 3 | 50 | 4 | 12 | 2 | 1.9 | ||
฿ 2,145.82 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 3 | 60 | 4 | 16 | 2 | 1.9 | ||
฿ 2,145.82 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 3 | 60 | 4 | 20 | 2 | 1.9 | ||
฿ 2,361.70 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 3 | 70 | 4 | 25 | 2 | 1.9 | ||
฿ 2,700.93 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 3 | 70 | 4 | 30 | 2 | 1.9 | ||
฿ 3,163.53 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 3 | 80 | 4 | 35 | 2 | 1.9 | ||
฿ 3,718.65 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 3 | 80 | 4 | 40 | 2 | 1.9 | ||
฿ 2,361.70 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 4 | 50 | 6 | 8 | 3 | 2.8 | ||
฿ 2,361.70 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 4 | 50 | 6 | 12 | 3 | 2.8 | ||
฿ 2,361.70 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 4 | 60 | 6 | 16 | 3 | 2.8 | ||
฿ 2,361.70 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 4 | 60 | 6 | 20 | 3 | 2.8 | ||
฿ 2,515.89 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 4 | 70 | 6 | 25 | 3 | 2.8 | ||
฿ 2,700.93 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 4 | 70 | 6 | 30 | 3 | 2.8 | ||
฿ 3,163.53 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 4 | 80 | 6 | 35 | 3 | 2.8 | ||
฿ 3,533.61 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 4 | 80 | 6 | 40 | 3 | 2.8 | ||
฿ 2,361.70 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 5 | 50 | 6 | 12 | 4 | 3.8 | ||
฿ 2,361.70 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 5 | 60 | 6 | 16 | 4 | 3.8 | ||
฿ 2,361.70 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 5 | 60 | 6 | 20 | 4 | 3.8 | ||
฿ 2,515.89 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 5 | 70 | 6 | 25 | 4 | 3.8 | ||
฿ 2,700.93 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 5 | 70 | 6 | 30 | 4 | 3.8 | ||
฿ 3,163.53 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 5 | 80 | 6 | 35 | 4 | 3.8 | ||
฿ 3,317.73 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 5 | 80 | 6 | 40 | 4 | 3.8 | ||
฿ 3,780.33 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 5 | 100 | 6 | 45 | 4 | 3.8 | ||
฿ 4,088.73 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 5 | 100 | 6 | 50 | 4 | 3.8 | ||
฿ 2,361.70 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.5 | 6 | 60 | 6 | 16 | 5 | 4.8 | ||
฿ 2,361.70 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.5 | 6 | 60 | 6 | 20 | 5 | 4.8 | ||
฿ 2,824.29 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.5 | 6 | 70 | 6 | 30 | 5 | 4.8 | ||
฿ 3,533.61 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.5 | 6 | 80 | 6 | 40 | 5 | 4.8 | ||
฿ 4,150.41 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.5 | 6 | 100 | 6 | 50 | 5 | 4.8 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ลูกบอล | วัสดุชิ้นงาน | อะลูมิเนียม / เรซิ่น | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
ความแม่นยำ R(ไมโครเมตร) | +0.01 to -0.01 | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว โค้ง / ด้าน / แกะสลัก / ร่องร่อง | บิด | มุม บิด 30° |
ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด | 0 to -0.01 | มือจับ ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง | 0 to -0.008 | วัสดุ | โลหะผสม อนุภาค บางเฉียบ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง