(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
คมตัด PCD ตัน เป็นรูป เกลียว การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรสามารถใช้กับโลหะที่ไม่ใช่เหล็กผ่าน วัสดุ ตัดยากเช่น เซรามิก
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด (D1) (มิลลิเมตร) | ความยาวใบมีด ℓ (มิลลิเมตร) | ชั้น PCD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 21,454.85 | KOA DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.3 | 4 | 1 | ||
฿ 21,454.85 | KOA DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.31 | 4 | 1 | ||
฿ 21,454.85 | KOA DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.32 | 4 | 1 | ||
฿ 21,454.85 | KOA DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.33 | 4 | 1 | ||
฿ 21,454.85 | KOA DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.34 | 4 | 1 | ||
฿ 21,454.85 | KOA DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.35 | 4 | 1 | ||
฿ 21,454.85 | KOA DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.36 | 4 | 1 | ||
฿ 21,454.85 | KOA DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.37 | 4 | 1 | ||
฿ 21,454.85 | KOA DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.38 | 4 | 1 | ||
฿ 21,454.85 | KOA DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.39 | 4 | 1 | ||
฿ 20,591.34 | KOA DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.4 | 5 | 1 | ||
฿ 20,591.34 | KOA DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.41 | 5 | 1 | ||
฿ 20,591.34 | KOA DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.42 | 5 | 1 | ||
฿ 20,591.34 | KOA DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.43 | 5 | 1 | ||
฿ 20,591.34 | KOA DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.44 | 5 | 1 | ||
฿ 20,591.34 | KOA DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.45 | 5 | 1 | ||
฿ 20,591.34 | KOA DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.46 | 5 | 1 | ||
฿ 20,591.34 | KOA DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.47 | 5 | 1 | ||
฿ 20,591.34 | KOA DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.48 | 5 | 1 | ||
฿ 20,591.34 | KOA DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.49 | 5 | 1 | ||
฿ 18,895.15 | KOA DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 5 | 1 | ||
฿ 18,895.15 | KOA DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.51 | 5 | 1 | ||
฿ 18,895.15 | KOA DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.52 | 5 | 1 | ||
฿ 18,895.15 | KOA DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.53 | 5 | 1 | ||
฿ 18,895.15 | KOA DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.54 | 5 | 1 | ||
฿ 18,895.15 | KOA DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.55 | 5 | 1 | ||
฿ 18,895.15 | KOA DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.56 | 5 | 1 | ||
฿ 18,895.15 | KOA DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.57 | 5 | 1 | ||
฿ 18,895.15 | KOA DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.58 | 5 | 1 | ||
฿ 18,895.15 | KOA DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.59 | 5 | 1 | ||
฿ 18,895.15 | KOA DRILL | 1 ชิ้น | 23 วัน | 0.6 | 7 | 1 | ||
฿ 18,895.15 | KOA DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.61 | 7 | 1 | ||
฿ 18,895.15 | KOA DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.62 | 7 | 1 | ||
฿ 18,895.15 | KOA DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.63 | 7 | 1 | ||
฿ 18,895.15 | KOA DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.64 | 7 | 1 | ||
฿ 18,895.15 | KOA DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.65 | 7 | 1 | ||
฿ 18,895.15 | KOA DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.66 | 7 | 1 | ||
฿ 18,895.15 | KOA DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.67 | 7 | 1 | ||
฿ 18,895.15 | KOA DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.68 | 7 | 1 | ||
฿ 18,895.15 | KOA DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.69 | 7 | 1 | ||
฿ 18,895.15 | KOA DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.7 | 8 | 1 | ||
฿ 18,895.15 | KOA DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.71 | 8 | 1 | ||
฿ 18,895.15 | KOA DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.72 | 8 | 1 | ||
฿ 18,895.15 | KOA DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.73 | 8 | 1 | ||
฿ 18,895.15 | KOA DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.74 | 8 | 1 | ||
฿ 18,895.15 | KOA DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.76 | 8 | 1 | ||
฿ 18,895.15 | KOA DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.77 | 8 | 1 | ||
฿ 18,895.15 | KOA DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.78 | 8 | 1 | ||
฿ 18,895.15 | KOA DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.79 | 8 | 1 | ||
฿ 17,168.12 | KOA DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.8 | 8 | 1 | ||
฿ 17,168.12 | KOA DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.81 | 8 | 1 | ||
฿ 17,168.12 | KOA DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.82 | 8 | 1 | ||
฿ 17,168.12 | KOA DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.83 | 8 | 1 | ||
฿ 17,168.12 | KOA DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.84 | 8 | 1 | ||
฿ 17,168.12 | KOA DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.85 | 8 | 1 | ||
฿ 17,168.12 | KOA DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.86 | 8 | 1 | ||
฿ 17,168.12 | KOA DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.87 | 8 | 1 | ||
฿ 17,168.12 | KOA DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.88 | 8 | 1 | ||
฿ 17,168.12 | KOA DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.89 | 8 | 1 | ||
฿ 17,168.12 | KOA DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.9 | 8 | 1 | ||
฿ 17,168.12 | KOA DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.91 | 8 | 1 | ||
฿ 17,168.12 | KOA DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.92 | 8 | 1 | ||
฿ 17,168.12 | KOA DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.93 | 8 | 1 | ||
฿ 17,168.12 | KOA DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.94 | 8 | 1 | ||
฿ 17,168.12 | KOA DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.95 | 8 | 1 | ||
฿ 17,168.12 | KOA DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.96 | 8 | 1 | ||
฿ 17,168.12 | KOA DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.97 | 8 | 1 | ||
฿ 17,168.12 | KOA DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.98 | 8 | 1 | ||
฿ 17,168.12 | KOA DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.99 | 8 | 1 | ||
฿ 17,168.12 | KOA DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.01 | 8 | 1 | ||
฿ 17,168.12 | KOA DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.02 | 8 | 1 | ||
฿ 17,168.12 | KOA DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.03 | 8 | 1 | ||
฿ 17,168.12 | KOA DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.04 | 8 | 1 | ||
฿ 17,168.12 | KOA DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.05 | 8 | 1 | ||
฿ 17,168.12 | KOA DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.06 | 8 | 1 | ||
฿ 17,168.12 | KOA DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.07 | 8 | 1 | ||
฿ 17,168.12 | KOA DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.08 | 8 | 1 | ||
฿ 17,168.12 | KOA DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.09 | 8 | 1 | ||
฿ 17,168.12 | KOA DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.1 | 8 | 1 | ||
฿ 17,168.12 | KOA DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.11 | 8 | 1 | ||
฿ 17,168.12 | KOA DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.12 | 8 | 1 | ||
฿ 17,168.12 | KOA DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.13 | 8 | 1 | ||
฿ 17,168.12 | KOA DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.14 | 8 | 1 | ||
฿ 17,168.12 | KOA DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.15 | 8 | 1 | ||
฿ 17,168.12 | KOA DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.16 | 8 | 1 | ||
฿ 17,168.12 | KOA DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.17 | 8 | 1 | ||
฿ 17,168.12 | KOA DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.18 | 8 | 1 | ||
฿ 17,168.12 | KOA DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.19 | 8 | 1 | ||
฿ 17,168.12 | KOA DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.2 | 8 | 1 | ||
฿ 17,168.12 | KOA DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.21 | 8 | 1 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | อะลูมิเนียม / ทองแดง / กราไฟท์ / เรซิ่น | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | PCD polycrystalline diamond | ความยาวโดยรวม L(มิลลิเมตร) | 38 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทก้าน | ก้านดอกเอ็นมิลล์ | การเคลือบผิว Y/N | ไม่มี | มี / ไม่มี รูน้ำมัน | ไม่มี |
เส้นผ่าศูนย์กลาง มือจับ D(มิลลิเมตร) | 3 | ค่าความเผื่อของขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางใบมีด | 0~-0.005 | มือจับ ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง | 0~-0.006 |
มุม บิด | มุม บิด 30° | มุมบริเวณปลายแหลม | 120° |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง