(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[สเปค]
· รูปทรง:ดอกกัดเอ็นมิลหัวบอล (คาร์ไบด์)
· วัสดุ:เพชรโพลีคาร์บอเนต PCD
· วัสดุ ทำงาน:สำหรับ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร โลหะผสม คาร์ไบด์ ด์
[การประยุกต์ใช้งาน]พื้นผิวโค้ง / พื้นผิวด้านข้าง / การแกะสลัก / ร่องโค้งมน
รหัสสินค้า |
---|
DCBE-2020 |
DCBE-2025 |
DCBE-2030 |
DCBE-2040 |
DCBE-2050 |
DCBE-2060 |
DCBE-2070 |
DCBE-2075 |
DCBE-2080 |
DCBE-2090 |
DCBE-2100 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวที่มีประสิทธิภาพ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางคอ (มิลลิเมตร) | ชั้น PCD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 32,615.57 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 0.36 | 0.6 | ||
฿ 31,752.06 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.25 | 0.4 | 1 | 0.5 | 0.46 | 0.8 | ||
฿ 30,888.54 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.3 | 0.5 | 1.2 | 0.6 | 0.56 | 1 | ||
฿ 999,999,999.00 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.4 | 0.6 | 1.6 | 0.8 | 0.76 | 1 | ||
฿ 27,465.32 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 1 | 2 | 1 | 0.95 | 1 | ||
฿ 30,055.87 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.6 | 1.2 | 2.4 | 1.2 | 1.15 | 2 | ||
฿ 30,055.87 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.7 | 1.4 | 2.8 | 1.4 | 1.35 | 2 | ||
฿ 30,055.87 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.75 | 1.5 | 3 | 1.5 | 1.45 | 2 | ||
฿ 30,888.54 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.8 | 1.5 | 3.2 | 1.6 | 1.55 | 2 | ||
฿ 30,888.54 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.9 | 1.5 | 3.6 | 1.8 | 1.75 | 2 | ||
฿ 30,888.54 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 1.5 | 4 | 2 | 1.95 | 2 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ลูกบอล | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 2 | ความยาวโดยรวม (L)(มิลลิเมตร) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)(มิลลิเมตร) | 4 | ความแม่นยำ R(ไมโครเมตร) | +0.005 ถึง -0.005 | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว โค้ง / ด้าน / แกะสลัก / ร่องร่อง |
วัสดุชิ้นงาน | สำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร โลหะผสม คาร์ไบด์ ด์ | บิด | มุม บิด 0 ° | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด | 0 to -0.01 |
มือจับ ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง | 0 to -0.003 | วัสดุ | เพชรโพลีคาร์บอเนต PCD |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง