1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
PCD ดอกเอ็นมิลหัวบอลแบบร่องคมตัดเลื้อย 2 ฟัน DBE-2

PCD ดอกเอ็นมิลหัวบอลแบบร่องคมตัดเลื้อย 2 ฟัน DBE-2
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 27,465.32/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คมตัด PCD ตัน เป็นรูป เกลียว การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรสามารถใช้กับโลหะที่ไม่ใช่เหล็กผ่าน วัสดุ ตัดยากเช่น เซรามิก

รหัสสินค้า
DBE-2010
DBE-2015
DBE-2020
DBE-2025
DBE-2030
DBE-2040
DBE-2050
DBE-2060
DBE-2070
DBE-2075
DBE-2080
DBE-2090
DBE-2100
DBE-2150
DBE-2250
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด R
(มิลลิเมตร)
ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวที่มีประสิทธิภาพ
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม
(มิลลิเมตร)
ชั้น PCD

฿ 999,999,999.00

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น ขอราคา 0.10.25040.60.21

฿ 34,342.60

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.150.35040.90.31

฿ 32,615.57

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.20.45041.20.41

฿ 31,752.06

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.250.55041.50.51

฿ 30,888.54

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.30.65041.80.61

฿ 29,192.35

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.40.85042.40.81

฿ 27,465.32

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.51504311

฿ 30,025.03

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.61.25043.61.21

฿ 30,025.03

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.71.45044.21.41

฿ 30,025.03

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.751.55044.51.52

฿ 30,888.54

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.81.55044.81.62

฿ 30,888.54

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.91.55045.41.82

฿ 30,888.54

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 11.5504682

฿ 34,342.60

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 1.52506933

฿ 44,612.27

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 2.536061554

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ลูกบอล วัสดุชิ้นงาน อะลูมิเนียม / ทองแดง / สีทา, น้ำมันชักเงา จำนวนฟลุต(แผ่น) 2
ความแม่นยำ R(ไมโครเมตร) +0.003 to -0.003 การใช้เครื่องจักร พื้นผิว โค้ง / ด้าน / แกะสลัก / ร่องร่อง บิด มุม บิด 30°
ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด 0 to -0.005 มือจับ ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0 to -0.003 วัสดุ เพชรโพลีคาร์บอเนต PCD