(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คมตัด PCD ตัน เป็นรูป เกลียว การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรสามารถใช้กับโลหะที่ไม่ใช่เหล็กผ่าน วัสดุ ตัดยากเช่น เซรามิก
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางใบมีด (D) (φ) | ความยาวใบมีด (ℓ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความยาวที่มีประสิทธิภาพ (มิลลิเมตร) | ชั้น PCD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 30,888.54 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.2 | 0.2 | 4 | 50 | 0.6 | 1 | ||
฿ 29,192.35 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.3 | 0.3 | 4 | 50 | 0.9 | 1 | ||
฿ 28,328.84 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.4 | 0.4 | 4 | 50 | 1.2 | 1 | ||
฿ 27,465.32 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 0.5 | 4 | 50 | 1.5 | 1 | ||
฿ 27,465.32 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.6 | 0.6 | 4 | 50 | 1.8 | 1 | ||
฿ 25,769.13 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.7 | 0.7 | 4 | 50 | 2.1 | 1 | ||
฿ 24,042.10 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.8 | 0.8 | 4 | 50 | 2.4 | 1 | ||
฿ 24,042.10 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.9 | 0.9 | 4 | 50 | 2.7 | 1 | ||
฿ 24,042.10 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 1 | 4 | 50 | 3 | 1 | ||
฿ 24,042.10 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.1 | 1 | 4 | 50 | 3.3 | 1 | ||
฿ 24,042.10 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.2 | 1 | 4 | 50 | 3.6 | 1 | ||
฿ 24,042.10 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.3 | 1 | 4 | 50 | 3.9 | 1 | ||
฿ 24,042.10 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.4 | 1 | 4 | 50 | 4.2 | 1 | ||
฿ 25,769.13 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 1.5 | 4 | 50 | 4.5 | 2 | ||
฿ 25,769.13 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.6 | 1.5 | 4 | 50 | 4.8 | 2 | ||
฿ 25,769.13 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.7 | 1.5 | 4 | 50 | 5.1 | 2 | ||
฿ 25,769.13 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.8 | 1.5 | 4 | 50 | 5.4 | 2 | ||
฿ 25,769.13 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.9 | 1.5 | 4 | 50 | 5.7 | 2 | ||
฿ 27,465.32 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 2 | 4 | 50 | 6 | 2 | ||
฿ 27,465.32 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.1 | 2 | 4 | 50 | 6.3 | 2 | ||
฿ 27,465.32 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.2 | 2 | 4 | 50 | 6.6 | 2 | ||
฿ 27,465.32 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.3 | 2 | 4 | 50 | 6.9 | 2 | ||
฿ 27,465.32 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.4 | 2 | 4 | 50 | 7.2 | 2 | ||
฿ 30,888.54 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.5 | 2 | 4 | 50 | 7.5 | 2 | ||
฿ 30,888.54 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.6 | 2 | 4 | 50 | 7.8 | 2 | ||
฿ 30,888.54 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.7 | 2 | 4 | 50 | 8.1 | 2 | ||
฿ 30,888.54 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.8 | 2 | 4 | 50 | 8.4 | 2 | ||
฿ 30,888.54 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.9 | 2 | 4 | 50 | 8.7 | 2 | ||
฿ 33,479.09 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 2.5 | 6 | 50 | 9 | 3 | ||
฿ 33,479.09 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3.5 | 2.5 | 6 | 50 | 10.5 | 3 | ||
฿ 36,038.80 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 2.5 | 6 | 50 | 12 | 3 | ||
฿ 36,038.80 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4.5 | 2.5 | 6 | 50 | 13.5 | 3 | ||
฿ 39,462.02 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 3 | 6 | 60 | 15 | 4 | ||
฿ 40,325.53 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5.5 | 3 | 6 | 60 | 16.5 | 4 | ||
฿ 41,189.05 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 3 | 6 | 60 | 18 | 4 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | อะลูมิเนียม / ทองแดง / กราไฟท์ | จำนวนร่อง(แผ่น) | 2 | ชนิด | แบบเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | การใช้เครื่องจักร | Plane / ด้านข้าง / ร่อง / Plunging (Z feed) / การตัดเอียง / ดอกเคาเตอร์ซิงค์ | มุม บิด (θ) | แรงบิด มาตรฐาน (30-40 °) |
ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของใบมีด | 0 to -0.01 | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางมือจับ | 0 to -0.003 | รายละเอียด มุม แรงบิด | 30° |
วัสดุ | เพชรโพลีคาร์บอเนต PCD |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง