(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค]
· รูปทรง:ดอกกัดเอ็นมิลรัศมี (คาร์ไบด์)
· วัสดุ:เพชรโพลีคาร์บอเนต PCD
· วัสดุ ทำงาน:สำหรับ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร โลหะผสม คาร์ไบด์ ด์
[การประยุกต์ใช้งาน]พื้นผิวเรียบ / พื้นผิวด้านข้าง / พื้นผิวโค้ง / ร่อง / การตัดเอียง
รหัสสินค้า |
---|
DCRE-205005 |
DCRE-205010 |
DCRE-205020 |
DCRE-210005 |
DCRE-210010 |
DCRE-210020 |
DCRE-215005 |
DCRE-215010 |
DCRE-215020 |
DCRE-220005 |
DCRE-220010 |
DCRE-220020 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวที่มีประสิทธิภาพ (มิลลิเมตร) | ห้องมุม R (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางคอ (มิลลิเมตร) | ชั้น PCD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 32,615.57 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.05 | 0.46 | 0.8 | ||
฿ 999,999,999.00 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0.46 | 0.8 | ||
฿ 32,615.57 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.46 | 0.8 | ||
฿ 29,192.35 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 1 | 2 | 0.05 | 0.95 | 1 | ||
฿ 29,192.35 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 1 | 2 | 0.1 | 0.95 | 1 | ||
฿ 29,192.35 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 1 | 2 | 0.2 | 0.95 | 1 | ||
฿ 30,888.54 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 1.5 | 3 | 0.05 | 1.45 | 2 | ||
฿ 30,888.54 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 1.5 | 3 | 0.1 | 1.45 | 2 | ||
฿ 30,888.54 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 1.5 | 3 | 0.2 | 1.45 | 2 | ||
฿ 32,615.57 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 1.5 | 4 | 0.05 | 1.45 | 2 | ||
฿ 32,615.57 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 1.5 | 4 | 0.1 | 1.45 | 2 | ||
฿ 32,615.57 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 1.5 | 4 | 0.2 | 1.45 | 2 |
กำลังโหลด …
จำนวนฟลุต(แผ่น) | 2 | ชนิด | รัศมี | ความยาวโดยรวม (L)(มิลลิเมตร) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)(มิลลิเมตร) | 4 | การใช้เครื่องจักร | เครื่องบิน / ด้าน / พื้นผิว โค้ง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ |
มุมบิด (θ) | ไม่มีแรงบิด | วัสดุชิ้นงาน | สำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร โลหะผสม คาร์ไบด์ ด์ | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด | 0 to -0.01 |
มือจับ ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง | 0 to -0.003 | มุมโค้งมน ส่วนต่างที่ยอมรับได้ | +0.005 to -0.005 | วัสดุ | PCD polycrystalline diamond |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง