1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอก ดอกเอ็นมิลล์ ชนิด CBN V BVEF-2

ดอก ดอกเอ็นมิลล์ ชนิด CBN V BVEF-2
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 8,067.07/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
ดอกเอ็นมิลล์ นี้เหมาะสำหรับการแกะสลักโดยตรง ร่อง V และการแกะสลัก ตัวอักษร ของ วัสดุ ที่มีความแข็งสูงและ เหล็กกล้า ชุบแข็ง

รหัสสินค้า
BVEF-2030005
BVEF-2030010
BVEF-2040005
BVEF-2040010
BVEF-2060005
BVEF-2060010
BVEF-2090005
BVEF-2090010
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาวที่มีประสิทธิภาพ (ℓ1)
(มิลลิเมตร)
ความยาวใบมีด (ℓ)
(มิลลิเมตร)
มุมบริเวณปลายแหลม θ เส้นผ่าศูนย์กลาง ปลาย D
(มิลลิเมตร)

฿ 8,868.90

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 63.6430°0.05

฿ 8,868.90

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 63.5430°0.1

฿ 8,868.90

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 42.6840°0.05

฿ 8,868.90

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 42.6140°0.1

฿ 8,067.07

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 41.6960°0.05

฿ 8,067.07

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 41.6560°0.1

฿ 8,067.07

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 40.97590°0.05

฿ 8,067.07

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 40.9590°0.1

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาวรวม (L)(มิลลิเมตร) 50 เส้นผ่าศูนย์กลางด้ามจับ (d)(มิลลิเมตร) 4 เส้นผ่าศูนย์กลางคอ(มิลลิเมตร) 2
ชั้น CBN 2 วัสดุ CBN (Cubic Boron Nitride Crystalline) ความเผื่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของใบมีด +0.02~-0.02
ความเผื่อของเส้นผ่าศูนย์กลางด้ามจับ 0~-0.003 จำนวนร่อง ใบมีด แบบตรง 2 ใบ มุมบริเวณปลายแหลม +15'~-15'