(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
การแกะสลัก วัสดุ ความแข็ง สูงและ เหล็กกล้า ชุบแข็งโดยตรง ส่วนคอที่ยาวขึ้นสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ลึก
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | R (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางใบมีด (D) (มิลลิเมตร) | ความยาวที่มีประสิทธิภาพ (ℓ1) (มิลลิเมตร) | ความยาวใบมีด (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางด้ามจับ (d) (มิลลิเมตร) | ชั้น CBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,529.66 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.2 | 0.4 | 2 | 0.5 | 40 | 3 | 0.6 | ||
฿ 9,609.06 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.2 | 0.4 | 4 | 0.5 | 40 | 3 | 0.6 | ||
฿ 8,529.66 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.25 | 0.5 | 2 | 0.5 | 40 | 3 | 0.6 | ||
฿ 9,609.06 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.25 | 0.5 | 4 | 0.5 | 40 | 3 | 0.6 | ||
฿ 8,529.66 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.3 | 0.6 | 2 | 0.6 | 40 | 3 | 0.6 | ||
฿ 9,609.06 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.3 | 0.6 | 4 | 0.6 | 40 | 3 | 0.6 | ||
฿ 8,529.66 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.4 | 0.8 | 4 | 0.8 | 40 | 3 | 1 | ||
฿ 9,609.06 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.4 | 0.8 | 6 | 0.8 | 40 | 3 | 1 | ||
฿ 6,525.07 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 1 | 4 | 1 | 50 | 4 | 1 | ||
฿ 7,111.03 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 1 | 6 | 1 | 50 | 4 | 1 | ||
฿ 7,758.67 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 1 | 8 | 1 | 50 | 4 | 1 | ||
฿ 8,128.74 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 1 | 10 | 1 | 50 | 4 | 1 | ||
฿ 9,454.86 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.6 | 1.2 | 5 | 1.2 | 50 | 4 | 2 | ||
฿ 11,089.37 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.6 | 1.2 | 8 | 1.2 | 50 | 4 | 2 | ||
฿ 9,454.86 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.7 | 1.4 | 5 | 1.2 | 50 | 4 | 2 | ||
฿ 11,089.37 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.7 | 1.4 | 8 | 1.2 | 50 | 4 | 2 | ||
฿ 9,454.86 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.8 | 1.6 | 5 | 1.2 | 50 | 4 | 2 | ||
฿ 11,089.37 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.8 | 1.6 | 8 | 1.2 | 50 | 4 | 2 | ||
฿ 9,454.86 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.9 | 1.8 | 5 | 1.5 | 50 | 4 | 2 | ||
฿ 11,089.37 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.9 | 1.8 | 8 | 1.5 | 50 | 4 | 2 | ||
฿ 7,388.59 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 2 | 6 | 1.5 | 50 | 4 | 2 | ||
฿ 7,758.67 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | 4 | 2 | ||
฿ 8,221.26 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 2 | 10 | 1.5 | 50 | 4 | 2 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | CBN (Cubic Boron Nitride Crystalline) | ความเผื่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของใบมีด | 0~-0.02 | ความเผื่อของเส้นผ่าศูนย์กลางด้ามจับ | 0~-0.006 |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนร่อง | ใบมีด แบบตรง 2 ใบ | ความเผื่อ R | +0.01~-0.01 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง