1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
CBN 2 ร่อง ball- ดอกเอ็นมิลล์ BBEF-2

CBN 2 ร่อง ball- ดอกเอ็นมิลล์ BBEF-2
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,291.48/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

การแกะสลัก วัสดุ ความแข็ง สูงและ เหล็กกล้า ชุบแข็งโดยตรง สามารถในการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร งานละเอียด สูง เกรด และมีอายุการใช้งานยาวนาน

รหัสสินค้า
BBEF-2010006
BBEF-2010012
BBEF-2015009
BBEF-2015018
BBEF-2020012
BBEF-2020024
BBEF-2025015
BBEF-2025030
BBEF-2030018
BBEF-2030036
BBEF-2040024
BBEF-2040048
BBEF-2050030
BBEF-2050060
BBEF-2060036
BBEF-2060072
BBEF-2070042
BBEF-2070084
BBEF-2075045
BBEF-2075090
BBEF-2080048
BBEF-2080096
BBEF-2090054
BBEF-2090108
BBEF-2100060
BBEF-2100120
BBEF-2150090
BBEF-2150180
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งR
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางใบมีด (D)
(มิลลิเมตร)
ความยาวที่มีประสิทธิภาพ (ℓ1)
(มิลลิเมตร)
ความยาวใบมีด (ℓ)
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม (L)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางคอ
(มิลลิเมตร)
ชั้น CBN จำนวนร่อง

฿ 6,463.39

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.10.20.60.2500.180.4ใบมีดตรง 1 ใบ

฿ 6,586.75

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.10.21.20.2500.180.4ใบมีด แบบตรง 2 ใบ

฿ 6,309.19

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.150.30.90.3500.280.6ใบมีด แบบตรง 2 ใบ

฿ 6,463.39

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.150.31.80.3500.280.6ใบมีด แบบตรง 2 ใบ

฿ 5,939.12

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.20.41.20.4500.370.6ใบมีด แบบตรง 2 ใบ

฿ 6,093.32

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.20.42.40.4500.370.6ใบมีด แบบตรง 2 ใบ

฿ 5,815.76

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.250.51.50.5500.460.6ใบมีด แบบตรง 2 ใบ

฿ 5,939.12

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.250.530.5500.460.6ใบมีด แบบตรง 2 ใบ

฿ 5,414.84

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.30.61.80.6500.560.6ใบมีด แบบตรง 2 ใบ

฿ 5,569.04

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.30.63.60.6500.560.6ใบมีด แบบตรง 2 ใบ

฿ 5,414.84

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.40.82.40.8500.761ใบมีด แบบตรง 2 ใบ

฿ 5,569.04

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.40.84.80.8500.761ใบมีด แบบตรง 2 ใบ

฿ 5,291.48

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.5131500.951ใบมีด แบบตรง 2 ใบ

฿ 5,414.84

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.5161500.951ใบมีด แบบตรง 2 ใบ

฿ 5,569.04

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.61.23.61.2501.152ใบมีด แบบตรง 2 ใบ

฿ 5,723.24

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.61.27.21.2501.152ใบมีด แบบตรง 2 ใบ

฿ 5,569.04

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.71.44.21.4501.352ใบมีด แบบตรง 2 ใบ

฿ 5,723.24

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.71.48.41.4501.352ใบมีด แบบตรง 2 ใบ

฿ 5,569.04

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.751.54.51.5501.452ใบมีด แบบตรง 2 ใบ

฿ 5,723.24

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.751.591.5501.452ใบมีด แบบตรง 2 ใบ

฿ 5,723.24

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.81.64.81.5501.552ใบมีด แบบตรง 2 ใบ

฿ 5,815.76

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.81.69.61.5501.552ใบมีด แบบตรง 2 ใบ

฿ 5,723.24

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.91.85.41.5501.752ใบมีด แบบตรง 2 ใบ

฿ 5,815.76

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.91.810.81.5501.752ใบมีด แบบตรง 2 ใบ

฿ 5,723.24

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 1261.5501.952ใบมีด แบบตรง 2 ใบ

฿ 5,815.76

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 12121.5501.952ใบมีด แบบตรง 2 ใบ

฿ 9,146.46

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 1.5392502.952ใบมีด แบบตรง 2 ใบ

฿ 9,485.70

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 1.53182602.952ใบมีด แบบตรง 2 ใบ

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เส้นผ่าศูนย์กลางด้ามจับ (d)(มิลลิเมตร) 4 วัสดุ CBN (Cubic Boron Nitride Crystalline) ความเผื่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของใบมีด 0~-0.01
ความเผื่อของเส้นผ่าศูนย์กลางด้ามจับ 0~-0.003 ความเผื่อ R +0.005~-0.005