1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
CBN 2 ร่อง ball- ดอกเอ็นมิลล์BBE-2

CBN 2 ร่อง ball- ดอกเอ็นมิลล์BBE-2
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,414.84/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

การแกะสลัก วัสดุ ความแข็ง สูงและ เหล็กกล้า ชุบแข็งโดยตรงสามารถในการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร งานละเอียด สูง เกรด และมีอายุการใช้งานยาวนาน

รหัสสินค้า
BBE-2010S
BBE-2015S
BBE-2020S
BBE-2025S
BBE-2030S
BBE-2040S
BBE-2050S
BBE-2060S
BBE-2070S
BBE-2075S
BBE-2080S
BBE-2090S
BBE-2100S
BBE-2150S
BBE-2200S
BBE-2250S
BBE-2300S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งR
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางใบมีด (D)
(มิลลิเมตร)
ความยาวที่มีประสิทธิภาพ (ℓ1)
(มิลลิเมตร)
ความยาวใบมีด (ℓ)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางคอ
(มิลลิเมตร)
ชั้น CBN

฿ 6,586.75

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.10.20.60.20.180.4

฿ 6,463.39

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.150.30.90.30.280.6

฿ 6,093.32

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.20.41.20.40.370.6

฿ 6,000.80

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.250.51.50.50.460.6

฿ 5,569.04

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.30.61.80.60.560.6

฿ 5,569.04

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.40.82.40.80.761

฿ 5,414.84

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.51310.951

฿ 5,723.24

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.61.23.61.21.152

฿ 5,723.24

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.71.44.21.41.352

฿ 5,723.24

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.751.54.51.51.452

฿ 5,815.76

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.81.64.81.51.552

฿ 5,815.76

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.91.85.41.51.752

฿ 5,815.76

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 1261.51.952

฿ 9,547.38

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 1.53922.952

฿ 14,019.15

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 24122.53.952.5

฿ 16,794.74

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 2.551534.953.5

฿ 18,799.33

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 36203.55.953.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาวรวม (L)(มิลลิเมตร) 50 เส้นผ่าศูนย์กลางด้ามจับ (d)(มิลลิเมตร) 6 วัสดุ CBN (Cubic Boron Nitride Crystalline)
ความเผื่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของใบมีด 0~-0.01 ความเผื่อของเส้นผ่าศูนย์กลางด้ามจับ 0~-0.003 จำนวนร่อง ใบมีด แบบตรง 2 ใบ
ความเผื่อ R +0.005~-0.005