(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
การแกะสลัก วัสดุ ความแข็ง สูงและ เหล็กกล้า ชุบแข็งโดยตรง
สามารถเพิ่มระยะกินลึกได้
การใช้ งาน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร (รูปทรง การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร): พื้นผิว ด้านข้าง / พื้นผิว โค้ง / การแกะสลัก / ร่อง R (รัศมี)
รหัสสินค้า |
---|
SBBE-2010 |
SBBE-2015 |
SBBE-2020 |
SBBE-2025 |
SBBE-2030 |
SBBE-2040 |
SBBE-2050 |
SBBE-2060 |
SBBE-2070 |
SBBE-2075 |
SBBE-2080 |
SBBE-2090 |
SBBE-2100 |
SBBE-2150 |
SBBE-2200 |
SBBE-2250 |
SBBE-2300 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความยาวที่มีประสิทธิภาพ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางคอ (มิลลิเมตร) | ชั้น CBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,912.87 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.1 | 0.2 | 50 | 0.6 | 0.2 | 0.18 | 0.4 | ||
฿ 7,758.67 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.15 | 0.3 | 50 | 0.9 | 0.3 | 0.28 | 0.6 | ||
฿ 7,326.91 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.2 | 0.4 | 50 | 1.2 | 0.4 | 0.37 | 0.6 | ||
฿ 7,172.71 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.25 | 0.5 | 50 | 1.5 | 0.5 | 0.46 | 0.6 | ||
฿ 6,679.27 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.3 | 0.6 | 50 | 1.8 | 0.6 | 0.56 | 0.6 | ||
฿ 6,679.27 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.4 | 0.8 | 50 | 2.4 | 0.8 | 0.76 | 1 | ||
฿ 6,525.07 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 1 | 50 | 3 | 1 | 0.95 | 1 | ||
฿ 6,864.31 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.6 | 1.2 | 50 | 3.6 | 1.2 | 1.15 | 2 | ||
฿ 6,864.31 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.7 | 1.4 | 50 | 4.2 | 1.4 | 1.35 | 2 | ||
฿ 6,864.31 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.75 | 1.5 | 50 | 4.5 | 1.5 | 1.45 | 2 | ||
฿ 7,049.35 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.8 | 1.5 | 50 | 4.8 | 1.6 | 1.55 | 2 | ||
฿ 7,049.35 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.9 | 1.5 | 50 | 5.4 | 1.8 | 1.75 | 2 | ||
฿ 7,049.35 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 1.5 | 50 | 6 | 2 | 1.95 | 2 | ||
฿ 11,366.93 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 2 | 50 | 9 | 3 | 2.95 | 2 | ||
฿ 16,794.74 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 2.5 | 50 | 12 | 4 | 3.95 | 2.5 | ||
฿ 20,248.80 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.5 | 3 | 60 | 15 | 5 | 4.95 | 3.5 | ||
฿ 22,530.95 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 3.5 | 60 | 20 | 6 | 5.95 | 3.5 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ลูกบอล | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc55 / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc60 / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc65 | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)(มิลลิเมตร) | 6 | ความแม่นยำ R(ไมโครเมตร) | +0.005 ถึง -0.005 | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว โค้ง / ด้าน / แกะสลัก / ร่องร่อง |
บิด | มุม บิด 30° | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด | 0 to -0.01 | มือจับ ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง | 0 to -0.003 |
วัสดุ | CBN ลูกบาศก์โบรอนไนไตรด์ผลึก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง