1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกเอ็นมิล ดอกกัดมุมโค้ง CBN 2 ร่องBRE-2

ดอกเอ็นมิล ดอกกัดมุมโค้ง CBN 2 ร่องBRE-2
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,093.32/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

การแกะสลัก วัสดุ ความแข็ง สูงและ เหล็กกล้า ชุบแข็งโดยตรงสามารถในการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร งานละเอียด สูง เกรด และมีอายุการใช้งานยาวนาน

รหัสสินค้า
BRE-203005S
BRE-204005S
BRE-205010S
BRE-210010S
BRE-210020S
BRE-215010S
BRE-215020S
BRE-220020S
BRE-220030S
BRE-230020S
BRE-230030S
BRE-230050S
BRE-240003S
BRE-240020S
BRE-240030S
BRE-240050S
BRE-250003S
BRE-250020S
BRE-250030S
BRE-250050S
BRE-260003S
BRE-260020S
BRE-260030S
BRE-260050S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางใบมีด (D)
(มิลลิเมตร)
ความยาวที่มีประสิทธิภาพ (ℓ1)
(มิลลิเมตร)
ความยาวใบมีด (ℓ)
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม (L)
(มิลลิเมตร)
มุม R
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางคอ
(มิลลิเมตร)
ชั้น CBN

฿ 6,833.47

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.30.90.3500.050.260.6

฿ 6,463.39

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.41.20.4500.050.360.6

฿ 6,309.19

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.51.50.5500.10.460.6

฿ 6,093.32

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 131500.10.951

฿ 6,093.32

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 131500.20.951

฿ 6,648.43

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 1.54.51.5500.11.452

฿ 6,648.43

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 1.54.51.5500.21.452

฿ 6,987.67

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 261.5500.21.952

฿ 6,987.67

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 261.5500.31.952

฿ 9,238.98

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 392500.22.952

฿ 9,238.98

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 392500.32.952

฿ 9,238.98

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 392500.52.952

฿ 11,459.45

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 4122500.033.952

฿ 11,459.45

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 4122500.23.952

฿ 11,459.45

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 4122500.33.952

฿ 11,459.45

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 4122500.53.952

฿ 12,045.40

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 5152600.034.952

฿ 12,045.40

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 5152600.24.952

฿ 12,045.40

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 5152600.34.952

฿ 12,045.40

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 5152600.54.952

฿ 13,649.08

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 6202600.035.952

฿ 13,649.08

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 6202600.25.952

฿ 13,649.08

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 6202600.35.952

฿ 13,649.08

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 6202600.55.952

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เส้นผ่าศูนย์กลางด้ามจับ (d)(มิลลิเมตร) 6 วัสดุ CBN (Cubic Boron Nitride Crystalline) ความเผื่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของใบมีด 0~-0.01
ความเผื่อของเส้นผ่าศูนย์กลางด้ามจับ 0~-0.003 จำนวนร่อง ใบมีด แบบตรง 2 ใบ มุมโค้งมน ส่วนต่างที่ยอมรับได้ +0.005~-0.005