(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายพ่วง FX สำหรับกลางแจ้ง (ชนิดกันละอองน้ำพร้อมสายดิน)

สายพ่วง FX สำหรับกลางแจ้ง (ชนิดกันละอองน้ำพร้อมสายดิน)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 1,052.48 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
FX-005K-EG
FX-005K-Y
FX-103K-B
FX-103K-Y
FX-203K-B
FX-203K-Y
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวสายไฟ
(ม.)
สี รหัสของทรัสโก้ มวล
(กิโลกรัม)
ความจุภายใน

฿ 1,052.48

EXTENSION CORDS(RAINPROOF) 1 ชิ้น 10 วัน 0.5 สายดิน สีเขียว 370-3215 0.54 1 ชิ้น

฿ 1,052.48

EXTENSION CORDS(RAINPROOF) 1 ชิ้น 10 วัน 0.5 สีเหลือง 370-3223 5.41 1 ชิ้น

฿ 2,308.58

EXTENSION CORDS(RAINPROOF) 1 ชิ้น 10 วัน 10 สีเทาสีน้ำเงิน 370-3274 2.09 1 ชิ้น

฿ 2,327.41

EXTENSION CORDS(RAINPROOF) 1 ชิ้น 10 วัน 10 สีเหลือง 370-3282 2.09 1 ชิ้น

฿ 3,346.59

EXTENSION CORDS(RAINPROOF) 1 ชิ้น 10 วัน 20 สีเทาสีน้ำเงิน 370-3304 3.75 1 ชิ้น

฿ 3,346.59

EXTENSION CORDS(RAINPROOF) 1 ชิ้น 10 วัน 20 สีเหลือง 370-3312 3.75 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภท ผลิตภัณฑ์
    สายพ่วง
  • การให้คะแนน เต้ารับ(kVA)
    1.8
  • แรงดันไฟที่รองรับ(V)
    อื่น ๆ
  • จำนวน เต้ารับ
    3
  • คุณสมบัติ
    ชนิด ป้องกันฝน
  • ความหนาของสายไฟ(ตารางมิลลิเมตร)
    2
  • จำนวนแกนสายไฟ(ค)
    3
  • สเปค / คะแนนของ เต้ารับ
    2P / 15 A / 125 V พร้อม สายดิน
  • ประเภทสายไฟ
    VCT อ่อน
  • รูปทรง สเปค เต้ารับ
    เฟสเดียว 100 V พร้อม สายดิน
  • ความจุภายใน
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

สายพ่วง สะดวกพร้อม ฝาปิด ป้องกันฝน สำหรับใช้งานกลางแจ้ง
[คุณสมบัติ]
·มีสายไฟต่อที่มีฝาปิดปลั๊กไฟกันฝนเพื่อให้สามารถใช้งานกลางแจ้งได้โดยไม่ต้องกังวล
·มาพร้อมกับปลั๊กกระโดดชนิดรวมสายดิน 2P / 2P
· ไฟแสดงสถานะ/ ไพล็อตแลมป์ สำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย ติดตั้งอยู่ภายใน
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขยาย พาวเวอร์ซัพพลาย บริเวณใกล้เคียง
·มีปลั๊กไฟสามตัว
·ต่อสายดินเพื่อความปลอดภัย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการต่อ สายส่งกำลัง ภายนอกอาคาร

รหัสรุ่น
FX-005K-EG
FX-005K-Y
FX-103K-B
FX-103K-Y
FX-203K-B
FX-203K-Y
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวสายไฟ
(ม.)
สี รหัสของทรัสโก้ มวล
(กิโลกรัม)
ความจุภายใน

฿ 1,052.48

EXTENSION CORDS(RAINPROOF) 1 ชิ้น 10 วัน 0.5 สายดิน สีเขียว 370-3215 0.54 1 ชิ้น

฿ 1,052.48

EXTENSION CORDS(RAINPROOF) 1 ชิ้น 10 วัน 0.5 สีเหลือง 370-3223 5.41 1 ชิ้น

฿ 2,308.58

EXTENSION CORDS(RAINPROOF) 1 ชิ้น 10 วัน 10 สีเทาสีน้ำเงิน 370-3274 2.09 1 ชิ้น

฿ 2,327.41

EXTENSION CORDS(RAINPROOF) 1 ชิ้น 10 วัน 10 สีเหลือง 370-3282 2.09 1 ชิ้น

฿ 3,346.59

EXTENSION CORDS(RAINPROOF) 1 ชิ้น 10 วัน 20 สีเทาสีน้ำเงิน 370-3304 3.75 1 ชิ้น

฿ 3,346.59

EXTENSION CORDS(RAINPROOF) 1 ชิ้น 10 วัน 20 สีเหลือง 370-3312 3.75 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: สามารถเปลี่ยนฝาครอบเต้ารับสายไฟได้หรือไม่?
ตอบ: ฝาครอบเป็นแบบฝังในตัวและไม่สามารถเปลี่ยนได้
คำถาม: โรลม้วนเก็บสายเคเบิลกันฝนจะใช้ประสิทธิภาพได้ไม่เต็มที่หากไม่ได้ใช้กับปลั๊กกันฝนหรือไม่?
ตอบ: ใช่ สินค้าจะใช้ประสิทธิภาพได้ไม่เต็มที่หากไม่ได้ใช้กับปลั๊กกันฝน หากไม่มีปลั๊กกันฝนที่ใช้ร่วมกันได้ (ปลั๊กกันฝน 2P สำหรับเต้ารับกันฝน 2P, ปลั๊กกันฝนติดบนดิน 2P สำหรับเต้ารับกันฝนติดบนดิน 2P) จะทำให้น้ำเข้าจากส่วนข้อต่อและจะทำให้ประสิทธิภาพในการกันน้ำลดลง สามารถใช้ปลั๊กหัวแบนมาตรฐานพร้อมฝาครอบปลั๊กเป็นรุ่นกันฝนได้