(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
2882ESD0.1-0.6 |
2882ESD0.4-1.0 |
2882ESD0.5-2.0 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ช่วงการปรับ แรงบิด (cN / m) | งานละเอียด แรงบิด (±%) | ความยาวรวม (มม.) | มือจับ: ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
คุณสมบัติ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,776.60 |
HAND TOOL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10-60 | 10 | 127 | 23 | สามารถกำหนดค่าของแรงบิดได้ภายในช่วงที่ใช้งานได้โดยใช้ตัวตั้งค่าแรงบิดที่ให้มา มี งานละเอียด ± 6% (± 10% สำหรับที่ มือจับ 0.1-0.6 นาโนเมตร) DIN EN 61340-5-1/61340-5-2, EN ISO6798, BS EN 26789, ASME B107.14M. | ||
฿ 9,776.60 |
HAND TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 40-100 | 6 | 127 | 23 | สามารถกำหนดค่าของแรงบิดได้ภายในช่วงที่ใช้งานได้โดยใช้ตัวตั้งค่าแรงบิดที่ให้มา มี งานละเอียด ± 6% (± 10% สำหรับที่ มือจับ 0.1-0.6 นาโนเมตร) DIN EN 61340-5-1/61340-5-2, EN ISO6798, BS EN 26789, ASME B107.14M. | ||
฿ 10,840.75 |
WIHA HAND TOOL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 50 - 200 | 6 | 131 | 30 | สามารถตั้งค่าแรงบิดได้อย่างอิสระภายในช่วงที่ใช้งานได้โดยใช้ตัวตั้งค่าแรงบิดที่ให้มา งานละเอียด ±6% (±10% สำหรับที่ ด้ามจับ 0.1–0.6-N⋅m ) DIN EN 61340-5-1/61340-5-2, EN ISO6798, BS EN 26789 และ ASME B107.14M |
[คุณสมบัติ]
·มือจับมีหน้าต่างเล็ก ๆ ซึ่งสามารถตรวจสอบค่าแรงบิดได้
·สามารถตั้งค่าแรงบิดได้อย่างอิสระภายในช่วงที่ใช้งานได้โดยใช้ตัวตั้งค่าแรงบิดที่ให้มา
· งานละเอียด ±6% (±10% สำหรับที่ ด้ามจับ 0.1–0.6-N⋅m )
· DIN EN 61340-5-1/61340-5-2, EN ISO6798, BS EN26789 และ ASME B107.14M
รหัสรุ่น |
---|
2882ESD0.1-0.6 |
2882ESD0.4-1.0 |
2882ESD0.5-2.0 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ช่วงการปรับ แรงบิด (cN / m) | งานละเอียด แรงบิด (±%) | ความยาวรวม (มม.) | มือจับ: ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
คุณสมบัติ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,776.60 |
HAND TOOL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10-60 | 10 | 127 | 23 | สามารถกำหนดค่าของแรงบิดได้ภายในช่วงที่ใช้งานได้โดยใช้ตัวตั้งค่าแรงบิดที่ให้มา มี งานละเอียด ± 6% (± 10% สำหรับที่ มือจับ 0.1-0.6 นาโนเมตร) DIN EN 61340-5-1/61340-5-2, EN ISO6798, BS EN 26789, ASME B107.14M. | ||
฿ 9,776.60 |
HAND TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 40-100 | 6 | 127 | 23 | สามารถกำหนดค่าของแรงบิดได้ภายในช่วงที่ใช้งานได้โดยใช้ตัวตั้งค่าแรงบิดที่ให้มา มี งานละเอียด ± 6% (± 10% สำหรับที่ มือจับ 0.1-0.6 นาโนเมตร) DIN EN 61340-5-1/61340-5-2, EN ISO6798, BS EN 26789, ASME B107.14M. | ||
฿ 10,840.75 |
WIHA HAND TOOL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 50 - 200 | 6 | 131 | 30 | สามารถตั้งค่าแรงบิดได้อย่างอิสระภายในช่วงที่ใช้งานได้โดยใช้ตัวตั้งค่าแรงบิดที่ให้มา งานละเอียด ±6% (±10% สำหรับที่ ด้ามจับ 0.1–0.6-N⋅m ) DIN EN 61340-5-1/61340-5-2, EN ISO6798, BS EN 26789 และ ASME B107.14M |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง