(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
รหัสรุ่น |
---|
278ET1 |
278ET2 |
278ET3 |
278ET4 |
278ET7 |
278ET8 |
278ET9 |
278ET10 |
278ET15 |
278ET20 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาวด้าม L (มม.) | มาตรฐานสำหรับ รูปทรง ปลาย 2 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา เพลา / ความกว้าง เพลา (มิลลิเมตร) |
ความยาวรวม L1 (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ตัวจับชิ้นงาน สูงสุด (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 769.32 |
HAND TOOL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 40 | T1 | 2.5 | 120 | 12.5 | ||
฿ 793.55 |
HAND TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 40 | T2 | 2.5 | 120 | 12.5 | ||
฿ 783.87 |
HAND TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 40 | T3 | 2.5 | 120 | 12.5 | ||
฿ 783.87 |
HAND TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 40 | T4 | 2.5 | 120 | 12.5 | ||
฿ 581.79 |
HAND TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 40 | T7 | 2.5 | 120 | 12.5 | ||
฿ 581.79 |
HAND TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 40 | T8 | 2.5 | 120 | 12.5 | ||
฿ 588.44 |
HAND TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 50 | T9 | 3 | 145 | 13.0 | ||
฿ 588.44 |
HAND TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 50 | T10 | 3 | 145 | 13.0 | ||
฿ 615.65 |
HAND TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 60 | T15 | 3.5 | 170 | 14 | ||
฿ 615.65 |
HAND TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 60 | T20 | 4 | 170 | 14 |
[คุณสมบัติ]
·ไขควง ESD Torx® ที่มีความละเอียด
· มือจับ มี ฟังก์ชั่น ป้องกันไฟฟ้าสถิต
· ใบมีด: เหล็กโครมวานาเดียม ดับเต็มที่ ชุบโครเมียม
· ที่จับ: ด้ามจับที่มีความแม่นยำพร้อมฝาปิดแบบหมุนได้
·ความต้านทาน พื้นผิว 106 ถึง 109 โอห์ม
· มาตรฐาน การผลิต : ผลิตขึ้นตาม IEC 6134-5-1
· การ การใช้งาน: ใช้สำหรับประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ไวต่อไฟฟ้าสถิต
รหัสรุ่น |
---|
278ET1 |
278ET2 |
278ET3 |
278ET4 |
278ET7 |
278ET8 |
278ET9 |
278ET10 |
278ET15 |
278ET20 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาวด้าม L (มม.) | มาตรฐานสำหรับ รูปทรง ปลาย 2 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา เพลา / ความกว้าง เพลา (มิลลิเมตร) |
ความยาวรวม L1 (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ตัวจับชิ้นงาน สูงสุด (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 769.32 |
HAND TOOL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 40 | T1 | 2.5 | 120 | 12.5 | ||
฿ 793.55 |
HAND TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 40 | T2 | 2.5 | 120 | 12.5 | ||
฿ 783.87 |
HAND TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 40 | T3 | 2.5 | 120 | 12.5 | ||
฿ 783.87 |
HAND TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 40 | T4 | 2.5 | 120 | 12.5 | ||
฿ 581.79 |
HAND TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 40 | T7 | 2.5 | 120 | 12.5 | ||
฿ 581.79 |
HAND TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 40 | T8 | 2.5 | 120 | 12.5 | ||
฿ 588.44 |
HAND TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 50 | T9 | 3 | 145 | 13.0 | ||
฿ 588.44 |
HAND TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 50 | T10 | 3 | 145 | 13.0 | ||
฿ 615.65 |
HAND TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 60 | T15 | 3.5 | 170 | 14 | ||
฿ 615.65 |
HAND TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 60 | T20 | 4 | 170 | 14 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง