(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไขควงป้องกันไฟฟ้าสถิตแบบหัวน็อตหกเหลี่ยม

ไขควงป้องกันไฟฟ้าสถิตแบบหัวน็อตหกเหลี่ยม

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 733.55 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

รหัสรุ่น
277E25
277E30
277E35
277E40
277E45
277E55
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง (จุดกล่อง / หกเหลี่ยม / บอล) มิติ ความกว้างสองด้าน (มม.) ความยาวรวม L1
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ตัวจับชิ้นงาน สูงสุด
(มิลลิเมตร)

฿ 733.55

HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 2.5 155 13.0

฿ 733.55

HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 3 155 13.0

฿ 754.59

HAND TOOL 1 ชิ้น 3 วัน 3.5 155 13.0

฿ 773.55

HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 4 155 13.0

฿ 783.87

HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 4.5 155 13.0

฿ 783.87

HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 5.5 170 14

สเปค พื้นฐาน

  • มาตรฐานสำหรับ รูปทรง ปลาย
    กล่อง
  • ความยาวด้าม L (มม.)
    60
  • ผลิตภัณฑ์ชิ้นเดี่ยว/เซ็ต
    ชิ้นเดี่ยว
  • ประเภทด้าม
    วงกลม
  • แม่เหล็ก
    ไม่มี
  • เพลา ผ่าน
    ไม่มี
  • โคน
    ไม่มี
  • ประเภท ตัวจับชิ้นงาน
    ยาง
  • ปลาย รูปทรง
    หกเหลี่ยม
  • คุณสมบัติ
    ใบมีด: เหล็กโครมวานาเดียม ดับทั้งตัว ชุบโครเมียม / ที่จับ: ด้ามจับที่มีความแม่นยำพร้อมฝาปิดแบบหมุนได้
  • อัตรา ความต้านทานไฟฟ้าของพื้นผิว: มือจับ(โอห์ม)
    106Up to 109
  • มาตรฐานการผลิต
    IEC 61340-5-1
  • การใช้งาน
    ใช้ประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ไวต่อไฟฟ้าสถิต

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ไขควงป้องกันไฟฟ้าสถิตแบบหัวน็อตหกเหลี่ยมสำหรับงานละเอียด
· มือจับ มี ฟังก์ชั่น ป้องกันไฟฟ้าสถิต
· ใบมีด: เหล็กโครมวานาเดียม ดับเต็มที่ ชุบโครเมียม
· ที่จับ: ด้ามจับที่มีความแม่นยำพร้อมฝาปิดแบบหมุนได้
·ความต้านทาน พื้นผิว 106 ถึง 109 โอห์ม
· มาตรฐาน การผลิต : ผลิตขึ้นตาม IEC 6134-5-1
· การ การใช้งาน: ใช้สำหรับประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ไวต่อไฟฟ้าสถิต

รหัสรุ่น
277E25
277E30
277E35
277E40
277E45
277E55
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง (จุดกล่อง / หกเหลี่ยม / บอล) มิติ ความกว้างสองด้าน (มม.) ความยาวรวม L1
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ตัวจับชิ้นงาน สูงสุด
(มิลลิเมตร)

฿ 733.55

HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 2.5 155 13.0

฿ 733.55

HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 3 155 13.0

฿ 754.59

HAND TOOL 1 ชิ้น 3 วัน 3.5 155 13.0

฿ 773.55

HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 4 155 13.0

฿ 783.87

HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 4.5 155 13.0

฿ 783.87

HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 5.5 170 14

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1