(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Pico การขัดเงา งานละเอียด torx® ไขควง สปริง วิเศษ

Pico การขัดเงา งานละเอียด torx® ไขควง สปริง วิเศษ

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 686.40 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

รหัสรุ่น
267PRT6
267PRT7
267PRT8
267PRT9
267PRT10
267PRT15
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวด้าม L (มม.) มาตรฐานสำหรับ รูปทรง ปลาย 2 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา เพลา / ความกว้าง เพลา
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม L1
(มิลลิเมตร)

฿ 686.40

HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 40 T6 2.5 140

฿ 686.40

HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 40 T7 2.5 140

฿ 686.40

HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 40 T8 2.5 140

฿ 686.40

HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 50 T9 3 150

฿ 706.96

HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 50 T10 3 150

฿ 730.54

HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 60 T15 3.5 160

สเปค พื้นฐาน

  • มาตรฐานสำหรับ รูปทรง ปลาย
    แรงบิด
  • ผลิตภัณฑ์ชิ้นเดี่ยว/เซ็ต
    ชิ้นเดี่ยว
  • ประเภทด้าม
    วงกลม
  • แม่เหล็ก
    ไม่มี
  • เพลา ผ่าน
    ไม่มี
  • โคน
    ไม่มี
  • ประเภท ตัวจับชิ้นงาน
    ยาง
  • เส้นผ่าศูนย์กลาง ตัวจับชิ้นงาน สูงสุด(มิลลิเมตร)
    18
  • คุณสมบัติ
    ใบมีดลบคม ทำจาก เหล็กกล้า โมลิบดีนัม โครเมี่ยม วานาเดียม เกรด สูงชุบโครเมี่ยมดับแล้วปลาย เป็น โครเมี่ยม ชนิดประมวลผลด้านบนด้วยด้ามจับ Pico ที่สามารถหมุนได้อย่างรวดเร็ว

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ไขควง Torx พร้อม สปริง วิเศษ
·เนื่องจากมีการติดถ้วยหมุนเข้ากับ หัว และส่วนที่ ตัวจับชิ้นงาน ทำจาก ยาง จึงสามารถหมุนได้อย่างง่ายดายด้วยปลายนิ้ว
· ใบมีดลบคม ทำจาก เหล็กกล้า โมลิบดีนัม โครเมี่ยม วานาเดียม เกรด สูง
·ชุบแข็งตลอดทั้งตัว พร้อมชุบโครเมี่ยมด้วย
· ส่วนปลายได้ผ่านกระบวนการ ChromTop
· รวม มือจับ Pico-finish ที่หมุนอย่างรวดเร็ว

รหัสรุ่น
267PRT6
267PRT7
267PRT8
267PRT9
267PRT10
267PRT15
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวด้าม L (มม.) มาตรฐานสำหรับ รูปทรง ปลาย 2 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา เพลา / ความกว้าง เพลา
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม L1
(มิลลิเมตร)

฿ 686.40

HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 40 T6 2.5 140

฿ 686.40

HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 40 T7 2.5 140

฿ 686.40

HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 40 T8 2.5 140

฿ 686.40

HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 50 T9 3 150

฿ 706.96

HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 50 T10 3 150

฿ 730.54

HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 60 T15 3.5 160

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1